The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Hauptschalt­ge­räte
  • Leis­tungs- und Last­trenn­­schalter
  • Kompakt­leis­tungs­schalter
  • HNE800H
  • Hauptschalt­ge­räte

Leistungsschalter Baugröße h1000 3polig 50kA 800A elektronischer Einstell. LSI HNE800H

EAN
3250613349738
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H40
Preis
 4.921,11 €
/ Stück *
 4.921,11 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Leistungsschalter Baugröße h1000 3polig 50kA 800A elektronischer Einstell. LSI

HNE800H

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (19)
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
    • Arbeitsstromaus­löser 4 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 3 Produkte verfügbar
    • Unter­span­nungs­aus­löser 3 Produkte verfügbar
    • Moto­r­an­trieb 2 Produkte verfügbar
    • Klem­me­n­ab­de­ckung 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Arbeitsstromaus­löser
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • Moto­r­an­trieb
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • Vorhän­ge­schloss­s­perre für Sschalter
    • Hand­griff für Schalt­ge­räte
    • Verbin­dungs­funk­ti­onen
    • HXE065H

      Mechanische Verriegelung für Baugröße h1000 Set

       1.385,01 €  / Stück*
    • HXC002H

      Arbeitsstromauslöser für Baugröße 48V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)

       215,41 €  / Stück*
    • HXC004H

      Arbeitsstromauslöser für Baugröße 200-240V AC (h250-h400-h630-h800-h1000)

       215,41 €  / Stück*
    • HXC003H

      Arbeitsstromauslöser für Baugröße 100-120V AC (h250-h400-h630-h800-h1000)

       215,41 €  / Stück*
    • HXC001H

      Arbeitsstromauslöser für Baugröße 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)

       215,41 €  / Stück*
    • HXC021H

      Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 230V AC (h250-h400-h630)

       105,63 €  / Stück*
    • HXC025H

      Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 125V AC (h250…h1600)

       105,63 €  / Stück*
    • HXC024H

      Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 230V AC (h250...h1600)

       128,13 €  / Stück*
    • HXE013H

      Unterspannungsauslöser für Baugröße 110-120VAC (h800-h1000-h1600)

       280,09 €  / Stück*
    • HXE014H

      Unterspannungsauslöser für Baugröße

       280,09 €  / Stück*
    • HXE011H

      Unterspannungsauslöser für Baugröße 24V DC (h800-h1000-h1600)

       280,09 €  / Stück*
    • HXE042H

      Motorantrieb für Baugröße h1000 100-240VAC

       1.767,39 €  / Stück*
    • HXE040H

      Motorantrieb für Baugröße h1000 24 - 48V DC

       1.767,39 €  / Stück*
    • HYE021H

      Klemmenabdeckung für Baugröße h1000 3polig lang

       175,16 €  / Stück*
    • HYE025H

      Klemmenabdeckung für Baugröße h1000 3polig kurz

       175,16 €  / Stück*
    • HXD039H

      Knebel-Verriegelungsstück für Baugröße h630-1000

       15,73 €  / Stück*
    • HXE030H

      Drehantrieb für Baugröße h1000

       238,05 €  / Stück*
    • HXE031H

      Drehantrieb für Baugröße h1000 Türeinbau

       607,47 €  / Stück*
    • HYE007H

      Klemmen für Baugröße h800/h1000 3polig Alu/Kupfer 4x 95-240mm²

       461,67 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      800 A
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 230V AC IEC 60947-2
      85 kA
    • Auschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 240V AC IEC 60947-2
      85 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 400V AC IEC 60947-2
      50 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 415V AC IEC 60947-2
      50 kA
    • Abschalt­ver­mögen auf 1 Pol bei It 230 V (IEC 60947-2)
      51 kA
    • Abschalt­ver­mögen auf 1 Pol bei It 400 V (IEC 60947-2)
      9 kA
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Knebel
    • Gerä­te­bau­form
      Festeinbau
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      12
    Auslö­sung
    • Ansprech­zeit beim Öffnen
      10 ms
    Einstel­lungen
    • Einstell­be­reich magne­ti­scher Auslöser xIN
      2,5, 5, 10
    • Einstell­be­reich der magne­ti­schen Auslöser
      4480 A, 5600 A, 7000 A, 8960 A, 9600 A, 9600 A, 9600 A
    • Einstll­be­reich ther­mi­scher Auslöser xIn
      0,4, 0,5, 0,63, 0,9, 0,95, 1
    • Einstell­be­reich des kurz­zeit­ver­zö­gerten Kurz­schluss­aus­lö­sers
      0 - 0 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      65 - 65 Nm
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Vorne
    Span­nung
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      8000 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      800 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      220 - 690 V
    Funk­ti­onen
    • Auslö­se­einheit
      LSI
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Auslö­se­zeit magne­ti­scher Auslöser
      100 - 200 ms
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      153,60 W
    • Verlust­leis­tung pro Pol
      51,20 W
    Ausdauer
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      1000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      4000
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Wechsler
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schließer
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
      0
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP4X
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      2x 240 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      2x 240 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Anschluss mit Kabelschuh
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Moto­r­an­trieb inte­griert
      Nein
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für DIN Schiene
      Nein
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Einspei­se­stelle
      Bidi­rek­ti­onal

    Downloads

    • Produktbild

      Bild HNE800H | Hager Deutschland

      Produktbild HNE800H

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt HNE800H | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HNE800H

      Leistungsschalter Baugröße h1000 3polig 50kA 800A elektronischer Einstell. LSI

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2021-06-16 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2021-06-16

      PDF
      7,89 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-06-23

      PDF
      311,82 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HEW631NR - Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 70kA FTC
      HEW631NR
      Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 70kA FTC
      Preis
       5.158,97 €
      / Stück *
       5.158,97 €
      / Stück *
    • 2
      HEW630NR - Leistungsschalter h3+ P630 Energy 3P3D 630A 70kA FTC
      HEW630NR
      Leistungsschalter h3+ P630 Energy 3P3D 630A 70kA FTC
      Preis
       3.611,07 €
      / Stück *
       3.611,07 €
      / Stück *
    • 3
      HEW401NR - Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 400A 70kA FTC
      HEW401NR
      Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 400A 70kA FTC
      Preis
       4.750,84 €
      / Stück *
       4.750,84 €
      / Stück *
    • 4
      HEW400NR - Leistungsschalter h3+ P630 Energy 3P3D 400A 70kA FTC
      HEW400NR
      Leistungsschalter h3+ P630 Energy 3P3D 400A 70kA FTC
      Preis
       3.326,13 €
      / Stück *
       3.326,13 €
      / Stück *
    • 5
      HEW251NR - Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 70kA FTC
      HEW251NR
      Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 70kA FTC
      Preis
       2.815,16 €
      / Stück *
       2.815,16 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Leistungsschalter Baugröße h1000 3polig 50kA 800A elektronischer Einstell. LSI

    Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h1000, mit elektronischer Einstellung. Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive Phasentrennwände und Anschlussfahnen.

    Nennstrom: 800 A
    Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 230V AC IEC 60947-2: 85 kA
    Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-2: 85 kA
    Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA
    Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 415V AC IEC 60947-2: 50 kA
    Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 230 V (IEC 60947-2): 51 kA
    Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 400 V (IEC 60947-2): 9 kA
    Polanzahl: 3
    Steuer-/Bedienelement: Knebel
    Anzahl Module: 12
    Ansprechzeit beim Öffnen: 10 ms
    Einstellbereich magnetischer Auslöser xIN: 2,5
    5
    10
    Einstellbereich der magnetischen Auslöser: 4480 A
    5600 A
    7000 A
    8960 A
    9600 A
    9600 A
    9600 A
    Einstllbereich thermischer Auslöser xIn: 0,4
    0,5
    0,63
    0,9
    0,95
    1
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Nominales Drehmoment: 65 - 65 Nm
    Einbau-/Anschlussort: Vorne
    Isolationsspannung Ui: 800 V
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 153,60 W
    Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 1000
    Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele: 4000
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP4X
    Betriebstemperatur: -25 - 70 °C
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 2x 240 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 2x 240 mm²
    Anschluss-/Steckertyp: Anschluss mit Kabelschuh

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HNE800H
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf