FI-Block P250 4P 250A Idn 30 mA bis 6 A • HBT250H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Hauptschalt­ge­räte
            • Leis­tungs- und Last­trenn­­schalter
            • Kompakt­leis­tungs­schalter elek­tro­me­cha­nisch Zubehör
            • HBT250H
            HBT250H - FI-Block P250 4P 250A Idn 30 mA bis 6 A stufenweise einstellbar
            HBT250H - FI-Block P250 4P 250A Idn 30 mA bis 6 A stufenweise einstellbar

            FI-Block P250 4P 250A Idn 30 mA bis 6 A stufenweise einstellbar

            HBT250H

            HBT250H - FI-Block P250 4P 250A Idn 30 mA bis 6 A stufenweise einstellbar
            HBT250H - FI-Block P250 4P 250A Idn 30 mA bis 6 A stufenweise einstellbar
            • Hauptschalt­ge­räte

            FI-Block P250 4P 250A Idn 30 mA bis 6 A stufenweise einstellbar HBT250H

            EAN
            3250613150860
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            H39
            Preis
            1 541,48 €
            / Stück *
             1.541,48 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Verbin­dungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Verbin­dungs­funk­ti­onen
            • HYT002H

              Anschlussklemmen P250 Einbau Cu/Al 4P 1x 10-150mm²

               44,99 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              250 A
            • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
              30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA
            Archi­tektur
            • Polan­zahl
              4
            Sicherheit
            • Typ des Fehler­strom­schutzes
              A HI
            Span­nung
            • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
              500 V
            • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
              6000 V
            Anschluss
            • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
              35 - 185 mm²
            • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
              35 - 150 mm²

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration HBT250H (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HBT250H (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild HBT250H | Hager Deutschland

              Produktbild HBT250H

            • Montageanleitung

              Bild Montageanleitung International 2022-03-09 | Hager Deutschland

              Montageanleitung International 2022-03-09

              PDF
              11,79 MB
            • Handbuch

              Bild Technical catalogue | Hager Deutschland

              Technical catalogue

              h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

              PDF
              48,15 MB
              Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11) | Hager Deutschland

              Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11)

              Leistungsschalter bis 630A h3+

              PDF
              50,83 MB
            • Konformitätserklärung

              Bild Declaration | Hager Deutschland

              Declaration

              Konformitätserklärung International 2020-10-06

              PDF
              128,42 kB
              Bild Declaration | Hager Deutschland

              Declaration

              Konformitätserklärung International 2022-01-21

              PDF
              805,77 kB
              Bild Declaration Of Conformity | Hager Deutschland

              Declaration Of Conformity

              Konformitätserklärung en-GB 2023-11-16

              PDF
              434,14 kB
              Bild Declaration Of Conformity | Hager Deutschland

              Declaration Of Conformity

              Konformitätserklärung en-GB 2023-11-16

              PDF
              419,76 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              HBT100F - FI-Block P250 4P 100A Idn 300 mA fest
              HBT100F
              FI-Block P250 4P 100A Idn 300 mA fest
              Preis
               1.021,94 €
              / Stück *
               1.021,94 €
              / Stück *
            • 2
              HBT100H - FI-Block P250 4P 100A Idn 30 mA bis 6 A stufenweise einstellbar
              HBT100H
              FI-Block P250 4P 100A Idn 30 mA bis 6 A stufenweise einstellbar
              Preis
               1.058,37 €
              / Stück *
               1.058,37 €
              / Stück *
            • 3
              HBT160F - FI-Block P250 4P 160A Idn 300 mA fest
              HBT160F
              FI-Block P250 4P 160A Idn 300 mA fest
              Preis
               1.094,78 €
              / Stück *
               1.094,78 €
              / Stück *
            • 4
              HBT160H - FI-Block P250 4P 160A Idn 30 mA bis 6 A stufenweise einstellbar
              HBT160H
              FI-Block P250 4P 160A Idn 30 mA bis 6 A stufenweise einstellbar
              Preis
               1.135,49 €
              / Stück *
               1.135,49 €
              / Stück *
            • 5
              HBW400H - FI-Block P630 4P 400A Idn adj
              HBW400H
              FI-Block P630 4P 400A Idn adj
              Preis
               2.134,94 €
              / Stück *
               2.134,94 €
              / Stück *
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf