Lasttrennschalter 4polig 100A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte HAE410
EAN
3250613140403
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H40
Preis
176,40 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Türkupplungsgriff für Schaltgeräte 1 Produkte verfügbar
-
Schalterachse 3 Produkte verfügbar
-
Hilfsschalterblock 2 Produkte verfügbar
-
Klemmenabdeckung 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom100 A
-
Strombelastbarkeit bei AC21100 A
-
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B100 A
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B100 A
-
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie A100 A
-
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B100 A
-
Einschaltvermögen Kurzschlussstrom Icm bei 415 V AC nach IEC 60947-37 kA
-
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 609474 kA
-
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 609474 kA
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter70 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter70 mm²
Spannung
-
Isolationsspannung Ui800 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue380 - 415 V
-
Stoßspannungsfestigkeit8000 V
Leistung
-
Verlustleistung pro Pol3 W
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom12 W
-
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC165000 W
-
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC2345000 W
Ausstattung
-
Motorantrieb optionalNein
-
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-20 - 70 °C
Abdeckung, Tür
-
VerriegelbarJa
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Architektur
-
Polart4P
-
Polanzahl4
-
Steuer-/Bedienelementkurzer Drehgriff
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Funktionen
-
WendeschalterNein
-
Ausführung als NOT-AUS-EinrichtungNein
-
Ausführung als HauptschalterJa
-
Ausführung als Wartungs-/ReparaturschalterJa
-
Ausführung als SicherheitsschalterJa
-
Ausführung als LasttrennschalterJa
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment4 - 4,4 Nm
Kapazität
-
Anzahl Module7,71
Konnektivität
-
AnschlussartSchraubanschluss
Abmessungen
-
Höhe84 mm
-
Breite135 mm
-
Tiefe132 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2020-02-17
PDF1,07 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-04-13
PDF835,39 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2022-09-07
PDF635,00 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Lasttrennschalter 4polig 100A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte
Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen.
Nennstrom: 100 A
Polart: 4P
Verlustleistung pro Pol: 3 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 12 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 65000 W
Motorantrieb optional: Nein
Betriebstemperatur: -20 - 70 °C
Verriegelbar: Ja
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HAE410
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen.
Nennstrom: 100 A
Polart: 4P
Verlustleistung pro Pol: 3 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 12 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 65000 W
Motorantrieb optional: Nein
Betriebstemperatur: -20 - 70 °C
Verriegelbar: Ja
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HAE410
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!