Lasttrennschalter 3P 100A sich. Trennung • HAE310 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Hauptschalt­ge­räte
  • Last­trenn­­schalter und -umschalter
  • Last­trenn­schalter
  • HAE310

Lasttrennschalter 3polig 100A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte

HAE310

  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Hauptschalt­ge­räte

Lasttrennschalter 3polig 100A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte HAE310

EAN
3250613140304
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H40
Preis
133,14 €
/ Stück *
 133,14 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte 1 Produkte verfügbar
  • Schal­ter­achse 3 Produkte verfügbar
  • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
  • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte
  • Schal­ter­achse
  • Hilfs­schal­ter­block
  • Klem­me­n­ab­de­ckung
  • HZC014

    Drehantrieb für Lasttrennschalter 100-160A

     52,73 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HZC114

    Achsverlängerung Durchmesser 6mm Länge 150mm für Geräte 20-100A

     27,46 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HZC115

    Achsverlängerung Durchmesser 6mm Länge 200mm für Geräte 20-100A

     29,79 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HZC116

    Achsverlängerung Durchmesser 6mm Länge 320mm für Geräte 20-100A

     34,41 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HZC311

    Hilfskontakt 1 Schließer + 1 Öffner für Lasttrennschalter 20-125A

     32,22 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HZC312

    Hilfskontakt 2 Schließer Lasttrennschalter 20-125A

     52,73 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HZC217

    Klemmenabdeckungen für Lasttrenn-/umschalter 100-160A, 3polig

     38,77 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    100 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC21
    100 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B
    100 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
    100 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie A
    100 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B
    100 A
  • Einschalt­ver­mögen Kurz­schluss­strom Icm bei 415 V AC nach IEC 60947-3
    7 kA
  • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
    4 kA
  • Nenn­strom für kurze Zeit ICW IEC 60947
    4 kA
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    70 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    70 mm²
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    800 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    380 - 415 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    8000 V
Leis­tung
  • Verlust­leis­tung pro Pol
    3 W
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    9 W
  • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC1
    65000 W
  • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC23
    45000 W
Ausstat­tung
  • Moto­r­an­trieb opti­onal
    Nein
  • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Wechsler
    0
  • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schließer
    0
  • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
    0
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 70 °C
Abde­ckung, Tür
  • Verrie­gelbar
    Ja
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Archi­tektur
  • Polart
    3P
  • Polan­zahl
    3
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    kurzer Dreh­griff
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Funk­ti­onen
  • Wende­schalter
    Nein
  • Ausfüh­rung als NOT-AUS-Ein­rich­tung
    Nein
  • Ausfüh­rung als Hauptschalter
    Ja
  • Ausfüh­rung als Wartungs­-/Re­pa­ra­tur­schalter
    Ja
  • Ausfüh­rung als Sicherheits­schalter
    Ja
  • Ausfüh­rung als Last­trenn­schalter
    Ja
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    4 - 4,4 Nm
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    6,22
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss
Abmes­sungen
  • Höhe
    84 mm
  • Breite
    109 mm
  • Tiefe
    132 mm

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration HAE310 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HAE310 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild HAE310 | Hager Deutschland

    Produktbild HAE310

  • Montageanleitung

    Bild Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A | Hager Deutschland

    Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2020-02-17

    PDF
    1,07 MB
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-04-13

    PDF
    835,39 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-09-07

    PDF
    635,00 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    SH363N - Kompaktschalter 63A 3 Schließer 400V AC 2,5PLE
    SH363N
    Kompaktschalter 63A 3 Schließer 400V AC 2, 5PLE
    Preis
     70,90 €
    / Stück *
     70,90 €
    / Stück *
  • 2
    SH463N - Kompaktschalter 63A 4 Schließer 400V AC 3,5PLE
    SH463N
    Kompaktschalter 63A 4 Schließer 400V AC 3, 5PLE
    Preis
     95,88 €
    / Stück *
     95,88 €
    / Stück *
  • 3
    HAB302 - Lasttrennschalter 3polig 20A für Hutschiene oder Montageplatte
    HAB302
    Lasttrennschalter 3polig 20A für Hutschiene oder Montageplatte
    Preis
     59,53 €
    / Stück *
     59,53 €
    / Stück *
  • 4
    HAB303 - Lasttrennschalter 3polig 32A für Hutschiene oder Montageplatte
    HAB303
    Lasttrennschalter 3polig 32A für Hutschiene oder Montageplatte
    Preis
     64,15 €
    / Stück *
     64,15 €
    / Stück *
  • 5
    HAB304 - Lasttrennschalter 3polig 40A für Hutschiene oder Montageplatte
    HAB304
    Lasttrennschalter 3polig 40A für Hutschiene oder Montageplatte
    Preis
     61,71 €
    / Stück *
     61,71 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Lasttrennschalter 3polig 100A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte

Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen.

Nennstrom: 100 A
Polart: 3P
Verlustleistung pro Pol: 3 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 9 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 65000 W
Motorantrieb optional: Nein
Betriebstemperatur: -20 - 70 °C
Verriegelbar: Ja
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HAE310
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf