V-Kanal-OT PC/ABS HA7 25x25 lg • HA70252K | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
            • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
            • tehalit VK-Ka­näle halo­gen­frei
            • HA70252K
            HA70252K - Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu Verdrahtungskanal HA7 25mm lichtgrau
            HA70252K - Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu Verdrahtungskanal HA7 25mm lichtgrau

            Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu Verdrahtungskanal HA7 25mm lichtgrau

            HA70252K

            HA70252K - Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu Verdrahtungskanal HA7 25mm lichtgrau
            HA70252K - Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu Verdrahtungskanal HA7 25mm lichtgrau
            • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

            Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu Verdrahtungskanal HA7 25mm lichtgrau HA70252K

            EAN
            4012740199445
            Marke
            Hager
            VPE
            28 m
            Preisgruppe
            T45
            Preis
            5,45 €
            / m *
             5,45 €
            / m *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Technische Merkmale

            Abmes­sungen
            • Breite
              25 mm
            • Länge
              2000 mm
            • Ober­teil Breite
              25 mm
            Werk­stoff
            • Werk­stoff
              PC-ABS
            • Farbe
              Licht­grau
            • RAL Nummer
              7035
            • Zuge­hö­rige Serien
              HA7 25 x 25

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja
            Halogenfrei Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration HA70252K (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HA70252K (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild HA70252K | Hager Deutschland

              Produktbild HA70252K

            • Produktdatenblatt

              Bild Product sheet for slotted trunking system HA7 in English | Hager Deutschland

              Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

              Produktdatenblatt en-GB 2018-06-07

              PDF
              380,09 kB
              Bild Product sheet for slotted trunking system HA7 in German | Hager Deutschland

              Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

              Produktdatenblatt de-DE 2018-06-07

              PDF
              379,83 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              HA7100040 - Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 100x40mm lichtgrau
              HA7100040
              Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 100x40mm lichtgrau
              Preis
               46,73 €
              / m *
               46,73 €
              / m *
            • 2
              HA7100060 - Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 100x60mm lichtgrau
              HA7100060
              Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 100x60mm lichtgrau
              Preis
               57,42 €
              / m *
               57,42 €
              / m *
            • 3
              HA7100080 - Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 100x80mm lichtgrau
              HA7100080
              Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 100x80mm lichtgrau
              Preis
               84,16 €
              / m *
               84,16 €
              / m *
            • 4
              HA7100100 - Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 100x100mm lichtgrau
              HA7100100
              Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 100x100mm lichtgrau
              Preis
               103,02 €
              / m *
               103,02 €
              / m *
            • 5
              HA725025 - Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 25x25mm lichtgrau
              HA725025
              Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 25x25mm lichtgrau
              Preis
               18,91 €
              / m *
               18,91 €
              / m *

            Ausschreibungstext

            Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu Verdrahtungskanal HA7 25mm lichtgrau

            Verdrahtungskanal Oberteil aus PC/ABS halogenfrei

            Breite: 25 mm
            Länge: 2000 mm
            Oberteil Breite: 25 mm
            Werkstoff: PC-ABS
            Halogenfrei: Ja
            RAL Nummer: 7035
            Farbe: Lichtgrau

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : HA70252K
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf