The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
    • tehalit VK-Ka­näle halo­gen­frei
    • HA7100040
    EAN
    4012740859844
    Marke
    Hager
    VPE
    20 m
    Preisgruppe
    T45
    • tehalit VK-Ka­näle halo­gen­frei

    Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 100x40mm lichtgrau HA7100040

    Preis
    € 51,41
    / m *
    € 51,41
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 100x40mm lichtgrau

    HA7100040

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Abstands­hülse 2 Produkte verfügbar
    • Kabel­rück­hal­te­klammer für Verdrah­tungs­ka­nalsystem 1 Produkte verfügbar
    • Setz­werk­zeug 3 Produkte verfügbar
    • Kragen­scheibe 1 Produkte verfügbar
    • Kanalschere 1 Produkte verfügbar
    • Ausbrech­zange 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abstands­hülse
    • Kabel­rück­hal­te­klammer für Verdrah­tungs­ka­nalsystem
    • Setz­werk­zeug
    • Kragen­scheibe
    • Kanalschere
    • Ausbrech­zange
    • M51592

      Abstandhalter aus PVC Verdrahtungskanal-Zubehör 12mm schwarz

      € 50,40  / 100 Stück*
    • M5159

      Abstandhalter aus PVC Verdrahtungskanal-Zubehör 20mm schwarz

      € 74,85  / 100 Stück*
    • BA7CLIP

      Klammer aus Polystyrol zu Verdrahtungskanal BA7/HA7 ab Breite 40 mm

      € 1,93  / Stück*
    • L5264SCHW

      Setzwerkzeug zum Einschlagen der Spreizniete L5067 schwarz

      € 157,19  / Stück*
    • L5263ROT

      Setzwerkzeug zum Einschlagen der Spreizniete L5123 rot

      € 156,71  / Stück*
    • L5262GRAU

      Setzwerkzeug zum Einschlagen der Spreizniete L5085 grau

      € 156,71  / Stück*
    • M5164

      Kragenscheibe aus polyethylen für Schrauben M4-M5

      € 18,68  / 100 Stück*
    • L5561

      Kanalschere zum Schneiden von Kunststoffprofilen Schnittlänge 85mm

      € 343,27  / Stück*
    • L6490

      Ausbrechzange Verdrahtungskanal-Zubehör

      € 238,40  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      100 mm
    • Breite
      40 mm
    • Länge
      2000 mm
    • Schlitz­breite
      6 mm
    • Steg­breite
      6,50 mm
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      3328 - 3328 mm²
    Ausstat­tung
    • Ober­teil im Liefe­r­um­fang enthalten
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      PC-ABS
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    Funk­ti­onen
    • Selbst­ver­lö­schend
      Ja
    Normen
    • Brenn­bar­keits­klasse nach UL 94
      V0
    Sicherheit
    • Feuer­wi­der­stands­klasse
      M1
    Archi­tektur
    • Flexibel
      Nein
    Konfi­gu­ra­tion
    • Seiten­wand
      Geschlitzt
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung, Niet­be­fes­ti­gung
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Monta­ge­platte
    Elek­tri­scher Strom
    • Ist Kriech­strom­fest
      Ja
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 90 °C

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP_Hager_HAGE-00674-V01.01-EN_10012022
    PDF
    221,80 kB
    REACH declaration HA7100040
    PDF
    RoHS Report HA7100040
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild HA7100040 | Hager Deutschland

      Produktbild HA7100040

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HA7100040 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HA7100040

      Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 100x40mm lichtgrau

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Bestellhilfe Kabelkanäle | Hager Deutschland

      Bestellhilfe Kabelkanäle

      Ihr Überblick über Leitungsführung, Brüstungskanäle und Geräteeinbau (26AT0006MCNB)

      PDF
      3,98 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    • STEP Dateien

      Bild Step Model HA7100040 | Hager Deutschland

      Step Model HA7100040

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      829,13 kB
    • Datenblatt

      Bild Product sheet for slotted trunking system HA7 in English | Hager Deutschland

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

      Datenblatt en-GB 2018-06-07

      PDF
      380,09 kB
      Bild Product sheet for slotted trunking system HA7 in German | Hager Deutschland

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

      Datenblatt de-DE 2018-06-07

      PDF
      379,83 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,50 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BA7CLIP - Klammer aus Polystyrol zu Verdrahtungskanal BA7/HA7 ab Breite 40 mm
      BA7CLIP
      Klammer aus Polystyrol zu Verdrahtungskanal BA7/HA7 ab Breite 40 mm
      Preis
      € 1,93
      / Stück *
      € 1,93
      / Stück *
    • 2
      HA760060 - Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 60x60mm lichtgrau
      HA760060
      Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 60x60mm lichtgrau
      Preis
      € 33,33
      / m *
      € 33,33
      / m *
    • 3
      HA780100 - Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x100mm lichtgrau
      HA780100
      Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x100mm lichtgrau
      Preis
      € 92,60
      / m *
      € 92,60
      / m *
    • 4
      HA780120 - Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x120mm lichtgrau
      HA780120
      Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x120mm lichtgrau
      Preis
      € 113,36
      / m *
      € 113,36
      / m *
    • 5
      HA780025 - Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 80x25mm lichtgrau
      HA780025
      Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 80x25mm lichtgrau
      Preis
      € 26,80
      / m *
      € 26,80
      / m *

    Ausschreibungstext

    Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 100x40mm lichtgrau

    Verdrahtungskanal Oberteil aus PC/ABS halogenfrei

    Höhe: 100 mm
    Breite: 40 mm
    Länge: 2000 mm
    Schlitzbreite: 6 mm
    Stegbreite: 6,50 mm
    Oberteil im Lieferumfang enthalten: Ja
    Werkstoff: PC-ABS
    Selbstverlöschend: Ja
    Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0
    Feuerwiderstandsklasse: M1
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Lichtgrau
    RAL Nummer: 7035
    Flexibel: Nein
    Seitenwand: Geschlitzt
    Montageart: Schraubbefestigung
    Nietbefestigung

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HA7100040
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf