Klammer PS V-Kanal BA7/HA7 ab Breite 40 • BA7CLIP | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
    Digitale Zeitschaltuhren
    Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
    Mehr erfahren
    • Lösungen
    • Aktuelles
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Energieverteilung
      • Kleinverteiler volta
      • Notstromverteiler
      • Feldverteiler-Familie
      • AC-Sammlerverteiler
      • Energiezähler
      • Digitale Zeitschaltuhren
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
      • Brüstungskanalsysteme
      • Leitungsführungssysteme
      • Mediensäule
      • Geräteeinbau
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Präsenz- und Bewegungsmelder
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Für Ihr Projekt
      • Einfamilienhaus
      • Bürogebäude
      • Hotel
      • Handel
      • Mehrfamilienhaus
      • Digitales Klassenzimmer
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Für Ihre Tätigkeit
      • Elektrotechniker
      • Elektroplaner
      • Schaltanlagenbau
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Referenzen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Tools
    Hagercad Planungssoftware
    Besser planen als je zuvor.
    Mehr erfahren
    • Tools
    • Hagercad Planungssoftware
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Zeitschaltuhren - mood App
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Mediensäulen-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Brüstungskanal-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Raumsäulen-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Wissen
    Trainings & Events
    Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
    Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Wissen
    • e-nnovation - Fachmesse
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • How-to Videos
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Social Media
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • FAQ
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • BIM-Objekte
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Alle ansehen
  • Service
    Download-Center
    Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
    Zum Download-Center
    • Service
    • Downloads
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • connect - Das Neugründer-Netzwerk
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • Newsletter Anmeldung
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • Alle ansehen
  • Über uns
    Ihr Ansprechpartner
    Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
    Zu unserem Team
    • Über uns
    • Kontakt
      Ihr Ansprechpartner
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zu unserem Team
    • Nachhaltigkeit
      Ihr Ansprechpartner
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zu unserem Team
    • Alle ansehen
  • Alle Kategorien anzeigen
Account
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
  • tehalit VK-Ka­näle
  • BA7CLIP
BA7CLIP - Klammer aus Polystyrol zu Verdrahtungskanal BA7/HA7 ab Breite 40 mm
BA7CLIP - Klammer aus Polystyrol zu Verdrahtungskanal BA7/HA7 ab Breite 40 mm

Klammer aus Polystyrol zu Verdrahtungskanal BA7/HA7 ab Breite 40 mm

BA7CLIP

BA7CLIP - Klammer aus Polystyrol zu Verdrahtungskanal BA7/HA7 ab Breite 40 mm
BA7CLIP - Klammer aus Polystyrol zu Verdrahtungskanal BA7/HA7 ab Breite 40 mm
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Klammer aus Polystyrol zu Verdrahtungskanal BA7/HA7 ab Breite 40 mm BA7CLIP

EAN
4012740878777
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
T45
Preis
1,75 €
/ Stück *
 1,75 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • An Kanal­breite anpassbar
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­styrol (PS)
  • Farbe
    Schwarz
  • Zuge­hö­rige Serien
    BA7 25 x 40, BA7 40 x 40, BA7 40 x 60, BA7 40 x 80, BA7 40 x 100, BA7 60 x 40, BA7 60 x 60, BA7 60 x 80, BA7 60 x 100, BA7 60 x 120, BA7 80 x 40, BA7 80 x 60, BA7 80 x 80, BA7 80 x 100, BA7 80 x 120, BA7 100 x 60, BA7 100 x 80, BA7 100 x 100, HA7 25 x 40, HA7 40 x 40, HA7 40 x 60, HA7 40 x 80, HA7 40 x 100, HA7 60 x 40, HA7 60 x 60, HA7 60 x 80, HA7 60 x 100, HA7 60 x 120, HA7 80 x 40, HA7 80 x 60, HA7 80 x 80, HA7 80 x 100, HA7 80 x 120, HA7 100 x 40, HA7 100 x 60, HA7 100 x 80, HA7 100 x 100

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration BA7CLIP (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration BA7CLIP (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild BA7CLIP | Hager Deutschland

    Produktbild BA7CLIP

  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für BA7xx - Verdrahtungskanal (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für BA7xx - Verdrahtungskanal (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    39,95 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    BA61501507030B - Verdrahtungskanal aus PVC BA6 15x15mm steingrau
    BA61501507030B
    Verdrahtungskanal aus PVC BA6 15x15mm steingrau
    Preis
     5,59 €
    / m *
     5,59 €
    / m *
  • 2
    BA62002507030B - Verdrahtungskanal aus PVC BA6 20x25mm steingrau
    BA62002507030B
    Verdrahtungskanal aus PVC BA6 20x25mm steingrau
    Preis
     6,05 €
    / m *
     6,05 €
    / m *
  • 3
    BA63001507030B - Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x15mm steingrau
    BA63001507030B
    Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x15mm steingrau
    Preis
     6,22 €
    / m *
     6,22 €
    / m *
  • 4
    BA63002507030B - Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x25mm steingrau
    BA63002507030B
    Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x25mm steingrau
    Preis
     7,30 €
    / m *
     7,30 €
    / m *
  • 5
    BA63004007030B - Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x40mm steingrau
    BA63004007030B
    Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x40mm steingrau
    Preis
     11,73 €
    / m *
     11,73 €
    / m *

Ausschreibungstext

Klammer aus Polystyrol zu Verdrahtungskanal BA7/HA7 ab Breite 40 mm

Klammer aus Polystyrol zu Verdrahtungskanal BA7/HA7

An Kanalbreite anpassbar: Ja
Werkstoff: Polystyrol (PS)
Halogenfrei: Ja
Farbe: Schwarz

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BA7CLIP
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf