Verdrahtungskanal halogenfrei V0-PC/ABS HNG 50x100mm lichtgrau HNG50100
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abstandshülse 2 Produkte verfügbar -
Setzwerkzeug 3 Produkte verfügbar -
Kragenscheibe 1 Produkte verfügbar -
Kanalschere 1 Produkte verfügbar -
Ausbrechzange 1 Produkte verfügbar -
Kabelrückhalteklammer für Verdrahtungskanalsystem 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe50 mm
-
Breite100 mm
-
Länge2000 mm
-
Schlitzbreite5 mm
-
Stegbreite7,50 mm
-
Oberteil im Lieferumfang enthaltenJa
-
WerkstoffPC-ABS
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
SelbstverlöschendJa
-
Brennbarkeitsklasse nach UL 94V0
-
FlexibelNein
-
SeitenwandGeschlitzt
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt HNG50100
Verdrahtungskanal halogenfrei V0-PC/ABS HNG 50x100mm lichtgrau
PDF -
STEP Dateien
Step Model HNG5010007035B & HNG50100
STEP Dateien International 2020-01-01
STP529,82 kB -
Datenblatt
Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in English
Produktdatenblatt en-GB 2018-06-07
PDF337,67 kB
Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in German
Produktdatenblatt de-DE 2018-06-07
PDF341,71 kB -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für HNGxx - Verdrahtungskanalsystem Schaltschrank (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF48,86 kB
Ausschreibungstext
Verdrahtungskanal halogenfrei aus PC/ABS halogenfrei, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085.
Höhe: 50 mm
Breite: 100 mm
Länge: 2000 mm
Schlitzbreite: 5 mm
Stegbreite: 7,50 mm
Oberteil im Lieferumfang enthalten: Ja
Werkstoff: PC-ABS
Selbstverlöschend: Ja
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0
Halogenfrei: Ja
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Flexibel: Nein
Seitenwand: Geschlitzt
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HNG50100
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...