Steckdose 2-fach für BKIS mit Wago Stecktechnik Frontrastend in reinweiß GS20039010
EAN
4012740869409
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation 8 Produkte verfügbar -
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom16 A
Spannung
-
Nennspannung250 - 250 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Werkstoff
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
GlanzgradMatt
-
OberflächeUnbehandelt
Abmessungen
-
Höhe50 mm
-
Breite50 mm
-
Tiefe54 mm
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypWago Winsta
-
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse1,5 - 2,5 mm²
Installation, Montage
-
Montage aufGeräteeinbaukanal
-
Einbau-/AnschlussortVorne
Konnektivität
-
MontageartAnreihbar
Zubehör
-
Vorbestückt mit2x Schukosteckdosen
Abdeckung, Tür
-
DeckelausführungOhne Deckel
Sicherheit
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzJa
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Funktionen
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads