Steckdose 2-fach für BKIS mit Wago Stecktechnik Frontrastend in minzgrün GS20036029
Preis auf Anfrage
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation 8 Produkte verfügbar -
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom16 A
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Werkstoff
-
FarbeMinzgrün
-
RAL Nummer6029
-
GlanzgradMatt
-
OberflächeUnbehandelt
Abmessungen
-
Höhe50 mm
-
Breite50 mm
-
Tiefe54 mm
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypWago Winsta
-
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse1,5 - 2,5 mm²
Installation, Montage
-
Montage aufGeräteeinbaukanal
-
Einbau-/AnschlussortVorne
Konnektivität
-
MontageartAnreihbar
Ausstattung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit SignallampeNein
Zubehör
-
Vorbestückt mit2x Schukosteckdosen
Abdeckung, Tür
-
DeckelausführungOhne Deckel
Kapazität
-
Anzahl Module2
Sicherheit
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzJa
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Funktionen
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
Kennzeichnung
-
Mit AufdruckNein
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt GS20036029
Steckdose 2-fach für BKIS mit Wago Stecktechnik Frontrastend in minzgrün
PDF -
Technische Broschüre
21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB
Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.
PDF5,53 MB -
Bestellhilfe
21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB
Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen
PDF872,69 kB -
Tipps
17AT0049IMC_TIP_H_Partner-Tipp_BKIS_web
Der unscheinbare Brüstungskanal für den Trockenbau
PDF1,08 MB
Mehr Downloads