Steckdose 2-fach für BKIS mit Wago Stecktechnik Frontrastend in verkehrsrot GS20033020
EAN
4012740869379
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation 8 Produkte verfügbar -
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom16 A
Spannung
-
Nennspannung250 - 250 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Werkstoff
-
FarbeVerkehrsrot
-
RAL Nummer3020
-
GlanzgradMatt
-
OberflächeUnbehandelt
Abmessungen
-
Höhe50 mm
-
Breite50 mm
-
Tiefe54 mm
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypWago Winsta
-
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse1,5 - 2,5 mm²
Installation, Montage
-
Montage aufGeräteeinbaukanal
-
Einbau-/AnschlussortVorne
Konnektivität
-
MontageartAnreihbar
Ausstattung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit SignallampeNein
Zubehör
-
Vorbestückt mit2x Schukosteckdosen
Abdeckung, Tür
-
DeckelausführungOhne Deckel
Kapazität
-
Anzahl Module2
Sicherheit
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzJa
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Funktionen
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt GS20033020
Steckdose 2-fach für BKIS mit Wago Stecktechnik Frontrastend in verkehrsrot
PDF -
Technische Broschüre
21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB
Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.
PDF5,53 MB -
Bestellhilfe
21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB
Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen
PDF872,69 kB -
Tipps
17AT0049IMC_TIP_H_Partner-Tipp_BKIS_web
Der unscheinbare Brüstungskanal für den Trockenbau
PDF1,08 MB
Mehr Downloads