The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • GS16019010

Steckdose 1-fach mit USB-Charger A+C 15W Wago Winsta Frontrastend reinweiß GS16019010

EAN
4012740986502
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Steckdose 1-fach mit USB-Charger A+C 15W Wago Winsta Frontrastend reinweiß

GS16019010

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Konfek­tio­nierte Leitung für steck­bare Gebäu­de­in­stal­la­tion 8 Produkte verfügbar
  • Steck­ver­binder für steck­bare Gebäu­de­in­stal­la­tion 3 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Konfek­tio­nierte Leitung für steck­bare Gebäu­de­in­stal­la­tion
  • Steck­ver­binder für steck­bare Gebäu­de­in­stal­la­tion
  • GKWAD03006

    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, PVC, Eca, schwarz

     13,62 €  / Stück*
  • GKWAD03015

    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, PVC, Eca, schwarz

     23,06 €  / Stück*
  • GKWAD03025

    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, PVC, Eca, schwarz

     28,74 €  / Stück*
  • GKWAD03050

    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 5m, PVC, Eca, schwarz

     37,25 €  / Stück*
  • GKWAD13006

    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, hfr, Cca, schwarz

     25,91 €  / Stück*
  • GKWAD13015

    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, hfr, Cca, schwarz

     43,67 €  / Stück*
  • GKWAD13025

    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, hfr, Cca, schwarz

     54,45 €  / Stück*
  • GKWAD13050

    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 5m, hfr, Cca, schwarz

     70,91 €  / Stück*
  • G4703

    Eingangsbuchse Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1, 5-2, 5mm²

     6,91 €  / Stück*
  • G4713

    Ausgangsstecker Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1, 5-2, 5mm²

     6,91 €  / Stück*
  • G4700

    Abzweig Wago Stecksystem 5-polig auf 3-polig mit Phasenwahl

     39,16 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 - 250 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Leis­tung
  • Ausgangs­leis­tung
    15 W
  • Leis­tungs­auf­nahme standby
    0,06 W
Werk­stoff
  • Farbe
    Verkehrs­weiß
  • RAL Nummer
    9010, 9016
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    50 mm
  • Breite
    120 mm
  • Tiefe
    54 mm
  • Anzahl Einheiten
    2
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Wago Winsta
  • Anschluss­quer­schnitt flexi­bler Leiter ohne Aderend­hülse
    1,5 - 2,5 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Gerä­te­ein­bau­kanal fron­tras­tend
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Anreihbar
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp USB
    AC
Ausstat­tung
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
    SCHUKO
  • Verdrehter Zentral­ein­satz
    Nein
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
  • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
    Nein
  • Mit Signal­lampe
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Ja
  • Vorbe­stückt mit
    Steck­dose + Lade­gerät USB Typ A + C
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Sicherheit
  • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
    Ja
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Funk­ti­onen
  • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
    Nein

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument International 2022-08-10
PDF
218,04 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild GS16019010 | Hager Deutschland

    Produktbild GS16019010

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt GS16019010 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt GS16019010

    Steckdose 1-fach mit USB-Charger A+C 15W Wago Winsta Frontrastend reinweiß

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für GS1600xx-GS1601xx - ECOLINE Steckdose mit USB Ladesteckdose A+C (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2020-09) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für GS1600xx-GS1601xx - ECOLINE Steckdose mit USB Ladesteckdose A+C (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2020-09)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-07-02

    PDF
    3,47 MB
  • Technische Broschüre

    Bild Technische Broschüre de-AT 2022-07-06 | Hager Deutschland

    Technische Broschüre de-AT 2022-07-06

    PDF
    9,22 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-11-29

    PDF
    178,20 kB
    Bild Declaration of conformity | Hager Deutschland

    Declaration of conformity

    Konformitätserklärung International 2022-12-16

    PDF
    182,67 kB
    Bild Konformitätserklärung International 2021-06-16 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2021-06-16

    PDF
    112,25 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf