Steckdose+Feinschutz mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in reinweiß GS12019010
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation 8 Produkte verfügbar -
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom16 A
-
Nennspannung250 - 250 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe50 mm
-
Breite120 mm
-
Tiefe54 mm
-
Anzahl Einheiten2
-
Anschluss-/SteckertypWago Winsta
-
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse1,5 - 2,5 mm²
-
Montage aufGeräteeinbaukanal frontrastend
-
MontageartAnreihbar
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit SignallampeNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Vorbestückt mitSteckdose + Überspannungsschutz
-
DeckelausführungOhne Deckel
-
Anzahl Module2
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzJa
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt GS12019010
Steckdose+Feinschutz mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in reinweiß
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für G003011013, G004011013, GS12011013 - Steckdosen/Überspannungsschutz+Schalter Wago Steck-/Klemmtechnik (Stand: 10.2012)
Bedienungsanleitung International 2012-10-29
PDF1,35 MB -
Technische Broschüre
21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB
Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.
PDF5,53 MB
Technische Broschüre de-AT 2022-07-06
PDF9,22 MB -
Bestellhilfe
21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB
Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen
PDF872,69 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2022-01-19
PDF70,31 kB