Rückwand, gamma, 13Modul,1-reihig GS113D
EAN
3250612993413
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H12
Preis
11,65 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe250 mm
-
Breite250 mm
Werkstoff
-
FarbeReinweiß
-
WerkstoffKunststoff
-
OberflächePulverbeschichtet
Anleitung
-
Geeignet als SeitenwandNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt GS113D
Rückwand, gamma, 13Modul,1-reihig
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-10-24
PDF363,16 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Rückwand, gamma, 13Modul,1-reihig
Zubehör für Miniverteiler gamma
Höhe: 250 mm
Breite: 250 mm
Farbe: Reinweiß
Werkstoff: Kunststoff
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GS113D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Zubehör für Miniverteiler gamma
Höhe: 250 mm
Breite: 250 mm
Farbe: Reinweiß
Werkstoff: Kunststoff
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GS113D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!