The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Klein­ver­teiler IP30 bis IP65
  • gamma Klein­ver­teiler
  • GS213D
  • Vertei­ler­sys­teme

Rückwand, gamma, 26Modul,2-reihig GS213D

EAN
3250612993420
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H12
Preis
 17,63 €
/ Stück *
 17,63 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Rückwand, gamma, 26Modul,2-reihig

GS213D

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • GD213G

    Kleinverteiler, gamma, APV, 2-reihig, 26M, PE-QC

     61,47 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    375 mm
  • Breite
    250 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
Anlei­tung
  • Geeignet als Seiten­wand
    Nein

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration GS213D
PDF
Hager RoHS report GS213D
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild GS213D | Hager Deutschland

    Produktbild GS213D

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt GS213D | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt GS213D

    Rückwand, gamma, 26Modul,2-reihig

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-10-24 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-10-24

    PDF
    363,16 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    GD113G - Kleinverteiler,gamma,APV,1-reihig,13M,PE-QC
    GD113G
    Kleinverteiler, gamma, APV, 1-reihig, 13M, PE-QC
    Preis
     38,13 €
    / Stück *
     38,13 €
    / Stück *
  • 2
    GP213P - Tür,gamma,weiss,Ersatztür,für Verteiler 26M,RAL 9010
    GP213P
    Tür, gamma, weiss, Ersatztür, für Verteiler 26M, RAL 9010
    Preis
     39,24 €
    / Stück *
     39,24 €
    / Stück *
  • 3
    GP413P - Tür,gamma,weiss,Ersatztür,für Verteiler,52 Module,RAL 9010
    GP413P
    Tür, gamma, weiss, Ersatztür, für Verteiler, 52 Module, RAL 9010
    Preis
     50,84 €
    / Stück *
     50,84 €
    / Stück *
  • 4
    GS113D - Rückwand, gamma, 13Modul,1-reihig
    GS113D
    Rückwand, gamma, 13Modul, 1-reihig
    Preis
     11,65 €
    / Stück *
     11,65 €
    / Stück *
  • 5
    GD213G - Kleinverteiler,gamma,APV,2-reihig,26M,PE-QC
    GD213G
    Kleinverteiler, gamma, APV, 2-reihig, 26M, PE-QC
    Preis
     61,47 €
    / Stück *
     61,47 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Rückwand, gamma, 26Modul,2-reihig

Zubehör für Miniverteiler gamma

Höhe: 375 mm
Breite: 250 mm
Farbe: Reinweiß
Werkstoff: Kunststoff
Oberfläche: Pulverbeschichtet

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GS213D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf