The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler IP30 bis IP65
    • gamma Klein­ver­teiler
    • GP213P
    EAN
    3250612963225
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H12
    • gamma Klein­ver­teiler

    Tür,gamma,weiss,Ersatztür,für Verteiler 26M,RAL 9010 GP213P

    Preis
    € 43,18
    / Stück *
    € 43,18
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tür,gamma,weiss,Ersatztür,für Verteiler 26M,RAL 9010

    GP213P

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Schließ­system 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schließ­system
    • GZ35A

      Schließung, gamma, für Verteiler 13 - 72 Modul

      € 43,18  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      375 mm
    • Breite
      250 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Art der Schranktür
      Anschlagtür
    • Anzahl der Schlösser
      1
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß
    • Produkt­farbe
      Rein­weiß
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Archi­tektur
    • Posi­tion Schranktür
      Links, Rechts
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40
    • Schlie­ßungstyp
      Schnapp­ver­schluss
    Ausstat­tung
    • Anzahl Schlüssel
      1

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration GP213P
    PDF
    RoHS report GP213P
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild GP213P | Hager Deutschland

      Produktbild GP213P

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GP213P | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GP213P

      Tür,gamma,weiss,Ersatztür,für Verteiler 26M,RAL 9010

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild GP00100C | Hager Deutschland

      GP00100C

      Montageanleitung International 2009-11-12

      PDF
      1,02 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-10-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      GP313P - Tür,gamma,weiss,Ersatztür,für Verteiler,39 Module,RAL 9010
      GP313P
      Tür, gamma, weiss, Ersatztür, für Verteiler, 39 Module, RAL 9010
      Preis
      € 49,97
      / Stück *
      € 49,97
      / Stück *
    • 2
      GD313G - Kleinverteiler,gamma,APV,3-reihig,39M,PE-QC
      GD313G
      Kleinverteiler, gamma, APV, 3-reihig, 39M, PE-QC
      Preis
      € 81,80
      / Stück *
      € 81,80
      / Stück *
    • 3
      GD413G - Kleinverteiler,gamma,APV,4-reihig,52M,PE-QC
      GD413G
      Kleinverteiler, gamma, APV, 4-reihig, 52M, PE-QC
      Preis
      € 118,25
      / Stück *
      € 118,25
      / Stück *
    • 4
      GS113D - Rückwand, gamma, 13Modul,1-reihig
      GS113D
      Rückwand, gamma, 13Modul, 1-reihig
      Preis
      € 12,81
      / Stück *
      € 12,81
      / Stück *
    • 5
      GZ35A - Schließung, gamma, für Verteiler 13 - 72 Modul
      GZ35A
      Schließung, gamma, für Verteiler 13 - 72 Modul
      Preis
      € 43,18
      / Stück *
      € 43,18
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Tür,gamma,weiss,Ersatztür,für Verteiler 26M,RAL 9010

    Tür für Miniverteiler Gamma

    Höhe: 375 mm
    Breite: 250 mm
    Mit transparentem Deckel/Tür: Nein
    Anzahl Schranktüren: 1
    Art der Schranktür: Anschlagtür
    Anzahl der Schlösser: 1
    RAL Nummer: 9010
    Farbe: Reinweiß
    Werkstoff: Kunststoff
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP40
    Schließungstyp: Schnappverschluss

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : GP213P
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf