Tür,gamma,weiss,für Verteiler 39 M • GP313P | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Klein­ver­teiler IP30 bis IP65
  • gamma Klein­ver­teiler
  • GP313P

Tür,gamma,weiss,Ersatztür,für Verteiler,39 Module,RAL 9010

GP313P

  • Vertei­ler­sys­teme

Tür,gamma,weiss,Ersatztür,für Verteiler,39 Module,RAL 9010 GP313P

EAN
3250612963232
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H12
Preis
45,42 €
/ Stück *
 45,42 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schließ­system 1 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Schließ­system
  • GZ35A

    Schließung, gamma, für Verteiler 13 - 72 Modul

     39,24 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    500 mm
  • Breite
    250 mm
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Art der Schranktür
    Anschlagtür
  • Anzahl der Schlösser
    1
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Archi­tektur
  • Posi­tion Schranktür
    Links, Rechts
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP40
  • Schlie­ßungstyp
    Schnapp­ver­schluss

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
REACH declaration GP313P (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration GP313P (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild GP313P | Hager Deutschland

    Produktbild GP313P

  • Montageanleitung

    Bild GP00100C | Hager Deutschland

    GP00100C

    Montageanleitung International 2009-11-12

    PDF
    1,02 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-03-06 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-03-06

    PDF
    226,00 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    GD113D - Kleinverteiler,gamma,APV,1-reihig, multimarkets
    GD113D
    Kleinverteiler, gamma, APV, 1-reihig, multimarkets
    Preis
     38,13 €
    / Stück *
     38,13 €
    / Stück *
  • 2
    GD113G - Kleinverteiler,gamma,APV,1-reihig,13M,PE-QC
    GD113G
    Kleinverteiler, gamma, APV, 1-reihig, 13M, PE-QC
    Preis
     38,13 €
    / Stück *
     38,13 €
    / Stück *
  • 3
    GD213D - Kleinverteiler,gamma,APV, 2-reihig, multimarkets
    GD213D
    Kleinverteiler, gamma, APV, 2-reihig, multimarkets
    Preis
     61,47 €
    / Stück *
     61,47 €
    / Stück *
  • 4
    GD213G - Kleinverteiler,gamma,APV,2-reihig,26M,PE-QC
    GD213G
    Kleinverteiler, gamma, APV, 2-reihig, 26M, PE-QC
    Preis
     61,47 €
    / Stück *
     61,47 €
    / Stück *
  • 5
    GD313G - Kleinverteiler,gamma,APV,3-reihig,39M,PE-QC
    GD313G
    Kleinverteiler, gamma, APV, 3-reihig, 39M, PE-QC
    Preis
     74,34 €
    / Stück *
     74,34 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Tür,gamma,weiss,Ersatztür,für Verteiler,39 Module,RAL 9010

Tür für Miniverteiler Gamma

Höhe: 500 mm
Breite: 250 mm
Mit transparentem Deckel/Tür: Nein
Anzahl Schranktüren: 1
Art der Schranktür: Anschlagtür
Anzahl der Schlösser: 1
RAL Nummer: 9010
Farbe: Reinweiß
Werkstoff: Kunststoff
IP-Klasse (Ingress Protection): IP40
Schließungstyp: Schnappverschluss

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GP313P
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf