The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
  • Zubehör für Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
  • G4721
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 1m G4721

EAN
4012740880688
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T15
Preis
 16,77 €
/ Stück *
 16,77 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 1m

G4721

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • NRS0005D00

    Anschlussblock 5 Steckdosen Stecktechnik Wago Aluminium eloxiert

     132,23 €  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
Span­nung
  • Max. Betriebss­pan­nung
    250 V
  • Nenn­span­nung
    230 - 230 V
  • Bemes­sungs­stoß­span­nung
    4 kV
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Kabel
  • Kabel­durch­messer
    11 mm
  • Leitung dauer­tem­pe­ra­tur­be­ständig bis
    70 °C
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1,50 - 1,50 mm²
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Wago Winsta
Abde­ckung, Tür
  • Verrie­gelbar
    Nein
Konnek­ti­vität
  • Anzahl der Adern
    3
Ausstat­tung
  • Mecha­ni­sche Kodie­rung
    Ja
  • Kabeltyp Seite 1
    Buchse
  • Kabeltyp Seite 2
    Buchse
  • Kabelart
    Gerä­te-­An­schluss­lei­tung
Einsatz­be­din­gungen
  • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
    3
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Farbe Kontaktein­satz
    Schwarz
Leis­tung
  • Brand­last
    0,95 kWh
Wider­stand
  • Kontakt­wi­der­stand
    1 mΩ

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration G4721
PDF
Hager RoHS Report G4721
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild G4721 | Hager Deutschland

    Produktbild G4721

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt G4721 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt G4721

    Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 1m

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild Technische Broschüre de-AT 2022-07-06 | Hager Deutschland

    Technische Broschüre de-AT 2022-07-06

    PDF
    9,22 MB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    G4761 - Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 5m
    G4761
    Anschlussleitung Wago 3x1, 5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 5m
    Preis
     33,51 €
    / Stück *
     33,51 €
    / Stück *
  • 2
    G8310 - Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP  AWG27/7 500MHz halogenfrei 1,5m
    G8310
    Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 1, 5m
    Preis
     20,62 €
    / Stück *
     20,62 €
    / Stück *
  • 3
    G8317 - Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG 27/7 500MHz halogenfrei 0,35m
    G8317
    Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG 27/7 500MHz halogenfrei 0, 35m
    Preis
     15,03 €
    / Stück *
     15,03 €
    / Stück *
  • 4
    G4741 - Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 3m
    G4741
    Anschlussleitung Wago 3x1, 5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 3m
    Preis
     22,16 €
    / Stück *
     22,16 €
    / Stück *
  • 5
    GKWAD13006 - Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, hfr, Cca, schwarz
    GKWAD13006
    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, hfr, Cca, schwarz
    Preis
     26,92 €
    / Stück *
     26,92 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 1m

Zubehör für Energiebus Steckverbinder-System.

Polanzahl: 3
Max. Betriebsspannung: 250 V
Nennspannung: 230 - 230 V
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Nennstrom: 16 A
Kabeldurchmesser: 11 mm
Leiterquerschnitt: 1,50 - 1,50 mm²
Anschluss-/Steckertyp: Wago Winsta
Anzahl der Drähte/Adern: 3
Verriegelbar: Nein
Mechanische Kodierung: Ja
Ausführung Seite 1 Kabel: Buchse
Ausführung Seite 2 Kabel: Buchse
Kabelart: Geräte-Anschlussleitung
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2: 3
Halogenfrei: Nein
Farbe: Schwarz
Farbe Kontakteinsatz: Schwarz
Brandlast: 0,95 kWh
Kontaktwiderstand: 1 mΩ
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : G4721
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf