The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
    • Zubehör für Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
    • G8310
    EAN
    4012740885706
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T04
    • Zubehör für Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme

    Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 1,5m G8310

    Preis
    € 21,84
    / Stück *
    € 21,84
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 1,5m

    G8310

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0,60 - 0,60 mm²
    Konnek­ti­vität
    • Anzahl der Adern
      8
    Abmes­sungen
    • Länge
      1500 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration G8310
    PDF
    RoHS Report G8310
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild G8310 | Hager Deutschland

      Produktbild G8310

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt G8310 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt G8310

      Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 1,5m

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

      21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

      Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

      PDF
      5,53 MB
      Bild Technische Broschüre de-AT 2022-07-06 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2022-07-06

      PDF
      9,22 MB
    • Bestellhilfe

      Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

      21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

      Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

      PDF
      872,69 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      GKWAD13025 - Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, hfr, Cca, schwarz
      GKWAD13025
      Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, hfr, Cca, schwarz
      Preis
      € 59,91
      / Stück *
      € 59,91
      / Stück *
    • 2
      GKWAD03050 - Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 5m, PVC, Eca, schwarz
      GKWAD03050
      Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 5m, PVC, Eca, schwarz
      Preis
      € 40,98
      / Stück *
      € 40,98
      / Stück *
    • 3
      GKWAD13015 - Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, hfr, Cca, schwarz
      GKWAD13015
      Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, hfr, Cca, schwarz
      Preis
      € 48,05
      / Stück *
      € 48,05
      / Stück *
    • 4
      G4713 - Ausgangsstecker Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm²
      G4713
      Ausgangsstecker Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1, 5-2, 5mm²
      Preis
      € 7,60
      / Stück *
      € 7,60
      / Stück *
    • 5
      G4741 - Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 3m
      G4741
      Anschlussleitung Wago 3x1, 5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 3m
      Preis
      € 23,47
      / Stück *
      € 23,47
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 1,5m

    Zubehör für Datentechnik.

    Leiterquerschnitt: 0,60 - 0,60 mm²
    Anzahl der Drähte/Adern: 8
    Länge: 1500 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : G8310
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf