The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Gerä­te­einbau
  • tehalit Kanalsteck­dosen
  • G4705
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Eingangsbuchse Wago 5-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm² G4705

EAN
4012740849579
Marke
Hager
VPE
15 Stück
Preisgruppe
T04
Preis
 12,93 €
/ Stück *
 12,93 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Eingangsbuchse Wago 5-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm²

G4705

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    17 mm
  • Breite
    54,60 mm
  • Länge
    76 mm
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    5
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Ober­fläche
    Verzinnt
Sicherheit
  • Schlie­ßungstyp
    Ohne Schloss

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration G4705
PDF
Hager RoHS Report G4705
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild G4705 | Hager Deutschland

    Produktbild G4705

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt G4705 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt G4705

    Eingangsbuchse Wago 5-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm²

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

    21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

    Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

    PDF
    5,53 MB
    Bild Technische Broschüre de-AT 2022-07-06 | Hager Deutschland

    Technische Broschüre de-AT 2022-07-06

    PDF
    9,22 MB
  • Bestellhilfe

    Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

    21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

    Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

    PDF
    872,69 kB
  • Produktzertifikat

    Bild Prüfzertifikate_TEHALIT_T082A | Hager Deutschland

    Prüfzertifikate_TEHALIT_T082A

    Produktzertifikat International 2020-04-06

    PDF
    105,55 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    GLT5000 - Geräteeinbaudose 1-fach Energie f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular
    GLT5000
    Geräteeinbaudose 1-fach Energie f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular
    Preis
     7,18 €
    / Stück *
     7,18 €
    / Stück *
  • 2
    GLT1511 - Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular
    GLT1511
    Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular
    Preis
     4,46 €
    / Stück *
     4,46 €
    / Stück *
  • 3
    GLT5010 - Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular
    GLT5010
    Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular
    Preis
     7,99 €
    / Stück *
     7,99 €
    / Stück *
  • 4
    GLT4001 - Geräteeinbaudose 1-f. Energie f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular
    GLT4001
    Geräteeinbaudose 1-f. Energie f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular
    Preis
     7,18 €
    / Stück *
     7,18 €
    / Stück *
  • 5
    GZTAE3A9016 - Zentralscheibe TAE 3-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß
    GZTAE3A9016
    Zentralscheibe TAE 3-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß
    Preis
     4,21 €
    / Stück *
     4,21 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Eingangsbuchse Wago 5-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm²

Zubehör für Energiebus Steckverbinder-System.

Höhe: 17 mm
Breite: 54,60 mm
Länge: 76 mm
Farbe: Schwarz
Oberfläche: Verzinnt

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : G4705
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf