Überspannungsschutz+Schalter Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil Einbau rot G003003020
Preis auf Anfrage
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation 8 Produkte verfügbar -
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Spannung
-
Nennspannung250 - 250 V
Elektrischer Strom
-
Nennstrom16 A
Abmessungen
-
Breite120 mm
-
Tiefe61 mm
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 60 °C
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter0.5 - 4 mm²
Architektur
-
Polanzahl2
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt G003003020
Überspannungsschutz+Schalter Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil Einbau rot
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für G003003020, G004003020, GS12003020 - Überspannungsschutz+Schalter Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil / Steckdose (Stand: 10.2012)
Bedienungsanleitung International 2012-10-23
PDF1,20 MB -
Technische Broschüre
21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB
Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.
PDF5,53 MB -
Bestellhilfe
21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB
Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen
PDF872,69 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2022-01-19
PDF70,31 kB
Mehr Downloads