The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • FZ662A
    EAN
    3250616004481
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H10

    Sockel, univers, 200x550x400mm, für FR + FS Schrank FZ662A

    Preis
    € 340,97
    / Stück *
    € 340,97
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sockel, univers, 200x550x400mm, für FR + FS Schrank

    FZ662A

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Kompo­nente für die Aufstel­lung/­An­reih­technik 1 Produkte verfügbar
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Kompo­nente für die Aufstel­lung/­An­reih­technik
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • FZ714

      Verbindungssatz, univers, für Sockel

      € 9,70  / Stück*
    • FZ7811

      Kabelabfangschiene, univers, 550mm, 2feldig, für Sockel

      € 42,30  / Stück*

    Passend zu

    • FR22H1

      Schrank, univers, IP55/II, 1850x550x400mm + 100mm Sockel

      € 2.402,10  / Stück*
    • FR22G1

      Schrank, univers, IP55/I, 1850x550x400mm + 100mm Sockel

      € 2.001,55  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      200 mm
    • Breite
      550 mm
    • Tiefe
      400 mm
    • Einbaubreite
      550 mm
    Ausstat­tung
    • Schrank­so­ckel
      Sockel komplett
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Befes­ti­gung mit Metallschraube
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Tief­schwarz
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    • Werk­stoff
      Stahl

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ662A
    PDF
    RoHS Report FZ662A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FZ662A | Hager Deutschland

      Produktbild FZ662A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ662A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ662A

      Sockel, univers, 200x550x400mm, für FR + FS Schrank

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

      PDF
      1,42 MB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Sockel, univers, 200x550x400mm, für FR + FS Schrank

    Sockelleisten zur Montage unter den Stand-/Wandschrank. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem Stahlblech, oben und unten offen, übereinander stapelbar, abnehmbare vordere/hintere Blende, mit Hubwagen unterfahrbar bei demontierter Blenden, seitliche runde Vorprägungen für M40 Kabelverschraubungen und rechteckige Vorprägungen 65 x 65 mm.
    Hinweis: Kabelabfangschiene einbaubar.

    Höhe: 200 mm
    Breite: 550 mm
    Tiefe: 400 mm
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
    Montageart: Befestigung mit Metallschraube
    Geeignet für Außenbereich: Nein
    Farbe: Tiefschwarz
    Werkstoff: Stahl

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FZ662A
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf