The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • FZ7811
    EAN
    3250616004627
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H10

    Kabelabfangschiene, univers, 550mm, 2feldig, für Sockel FZ7811

    Preis
    € 42,30
    / Stück *
    € 42,30
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kabelabfangschiene, univers, 550mm, 2feldig, für Sockel

    FZ7811

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      30 mm
    • Breite
      500 mm
    • Tiefe
      20 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Metall
    • RAL Nummer
      7001

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ7811
    PDF
    RoHS Report FZ7811
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FZ7811 | Hager Deutschland

      Produktbild FZ7811

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ7811 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ7811

      Kabelabfangschiene, univers, 550mm, 2feldig, für Sockel

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FZ714, FZ7801, FZ801A, FZ8441 - Zubehör für univers (Stand: 02.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZ714, FZ7801, FZ801A, FZ8441 - Zubehör für univers (Stand: 02.2018)

      Montageanleitung International 2018-04-09

      PDF
      1,54 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

      PDF
      1,42 MB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Kabelabfangschiene, univers, 550mm, 2feldig, für Sockel

    Kabelabfangschiene zur Befestigung für passende Halter und Sockelleiste.

    Höhe: 30 mm
    Breite: 500 mm
    Tiefe: 20 mm
    Werkstoff: Metall
    RAL Nummer: 7001

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FZ7811
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf