The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Feld­ver­teiler Energie & Multi­media
  • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler AP und Zubehör
  • FW524W
  • Vertei­ler­sys­teme

Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 5x24PLE, Außenmaße (HxBxT):941x571x150mm FW524W

EAN
3250614300615
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H14
Preis
 595,98 €
/ Stück *
 595,98 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 5x24PLE, Außenmaße (HxBxT):941x571x150mm

FW524W

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Lack­stift 1 Produkte verfügbar
  • Plan­ta­sche 1 Produkte verfügbar
  • Abdeck­leiste 2 Produkte verfügbar
  • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Lack­stift
  • Plan­ta­sche
  • Abdeck­leiste
  • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
  • FZ791N

    Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010

     18,47 €  / Stück*
  • FZ794

    Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend

     4,31 €  / Stück*
  • S35S

    Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar

     4,26 €  / Stück*
  • ZZ35S

    Abdeckstreifen, sperrbar, Breite 12 PLE, für NAR-Haube mit 216mm Geräteschlitz

     10,01 €  / Stück*
  • FZ24H

    Zugentlastung und Klemmenträger, für FW2 Feldverteiler SK I FWx24xx, 24 PLE breit

     18,70 €  / Stück*

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anzahl der Leitungs­-/­Roh­rein­füh­rungen
    1
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Nein
  • Montage auf
    Aufputz
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    125 A
Ausstat­tung
  • Anzahl der Schienen
    5
  • Anzahl Reihen
    5
  • Anzahl Felder
    2
  • Mit Schloss
    Nein
  • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
    Nein
  • Mit Erdungs­klem­men­block
    Nein
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    120
Abmes­sungen
  • Höhe
    941 mm
  • Breite
    571 mm
  • Tiefe
    150 mm
  • Breite in Teilungs­einheiten
    24
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK08
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30
  • Schlie­ßungstyp
    Schloss mit Schlüssel, Ohne Schloss

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FW524W
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild FW524W | Hager Deutschland

    Produktbild FW524W

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt FW524W | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt FW524W

    Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 5x24PLE, Außenmaße (HxBxT):941x571x150mm

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung International 2023-07-05 | Hager Deutschland

    Montageanleitung International 2023-07-05

    PDF
    756,29 kB
    Bild Montageanleitung International 2024-07-17 | Hager Deutschland

    Montageanleitung International 2024-07-17

    PDF
    4,83 MB
  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • Handbuch

    Bild Handbuch en-GB 2024-10-10 | Hager Deutschland

    Handbuch en-GB 2024-10-10

    PDF
    1,80 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-08-30 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-08-30

    PDF
    179,29 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    FZ714 - Verbindungssatz, univers, für Sockel
    FZ714
    Verbindungssatz, univers, für Sockel
    Preis
     8,82 €
    / Stück *
     8,82 €
    / Stück *
  • 2
    FZ401 - Verschlußstopfen, univers, Reparaturset
    FZ401
    Verschlußstopfen, univers, Reparaturset
    Preis
     15,77 €
    / Stück *
     15,77 €
    / Stück *
  • 3
    FZ791N - Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010
    FZ791N
    Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010
    Preis
     18,47 €
    / Stück *
     18,47 €
    / Stück *
  • 4
    UZ005 - Bezeichnungsstreifen, universN, für Geräteschlitz, Set = 12 Stück
    UZ005
    Bezeichnungsstreifen, universN, für Geräteschlitz, Set = 12 Stück
    Preis
     19,60 €
    / Set *
     19,60 €
    / Set *
  • 5
    FZ452N - Schließung, univers, Schließ-Nr.405, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54
    FZ452N
    Schließung, univers, Schließ-Nr.405, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54
    Preis
     27,63 €
    / Stück *
     27,63 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 5x24PLE, Außenmaße (HxBxT):941x571x150mm

Installationsverteiler AP nach OVE/ÖNORM EN 61 439-1/-3 und OVE/ÖNORN 62208. Zum Einbau für Reiheneinbaugeräte bis 125 A. Bestehend aus Schrank mit Tür aus reinweißen pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Der Einbausatz hat je 2 profilierte Tragschienen, stabile 15mm hohen Hutschienen in 150mm Mittenabstand und passenden reinweißen Berührungsschutzabdeckungen. Großzügiger Raum für die zu- und abgehenden Kabel durch je einen 200mm hohen Bereich. Vorprägungen für die Kabeleinführungen unten, oben sowie seitlich. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 130°. Tür rechts und links anschlagbar. Weißes formschönes Schlossschild mit Drehriegel - Klappverschluss. Austauschbare Schließsysteme, Kabelabfangschienen sowie verschiedene
Klemmen siehe Zubehör.

Montage auf: Aufputz
Anzahl der Schienen: 5
Anzahl Reihen: 5
Anzahl Felder: 2
Anzahl Module: 120
Höhe: 941 mm
Breite: 571 mm
Tiefe: 150 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Werkstoff: Stahl
Schutzklasse: Schutzklasse I
Stoßfestigkeit IK: IK08
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Schließungstyp: Schloss mit Schlüssel
Ohne Schloss

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FW524W
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf