Schrank, univers, IP54, SK II, H1400 x B300 x T275, 108 PLE FT91S
Preis auf Anfrage
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Kabelverschraubung 5 Produkte verfügbar -
Komponente für die Aufstellung/Anreihtechnik 1 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 6 Produkte verfügbar -
Schließsystem 2 Produkte verfügbar -
Plantasche 2 Produkte verfügbar -
Oberteil/Dach für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe1400 mm
-
Breite300 mm
-
Tiefe275 mm
-
Materialdicke Seitenwand2 mm
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP54
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Stoßfestigkeit IKIK10
Ausstattung
-
Anzahl Felder1
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten2
-
Anzahl Reihen9
Installation, Montage
-
Geeignet für AussenbereichNein
Werkstoff
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffStahl
Abdeckung, Tür
-
Anzahl Schranktüren1
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
Elektrischer Strom
-
Nennstrom630 A
Downloads
Mehr Downloads