The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • FT81S

Schrank, univers, IP54, SK II, H1250 x B300 x T275, 96 PLE FT81S

EAN
3250616000131
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Schrank, univers, IP54, SK II, H1250 x B300 x T275, 96 PLE

FT81S

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar
  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 3 Produkte verfügbar
  • Plan­ta­sche 2 Produkte verfügbar
  • Kabel­ver­schrau­bung 5 Produkte verfügbar
  • Schließ­system 2 Produkte verfügbar
  • Kompo­nente für die Aufstel­lung/­An­reih­technik 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
  • Plan­ta­sche
  • Kabel­ver­schrau­bung
  • Schließ­system
  • Kompo­nente für die Aufstel­lung/­An­reih­technik
  • FZ401

    Verschlußstopfen, univers, Reparaturset

     15,77 €  / Stück*
  • FZ404

    Leitungseinführung, univers, Kunststoff, ohne Vorprägungen

     35,02 €  / Stück*
  • FZ402

    Leitungseinführung, univers, IP55, flexibel, mit Noppen zum ausreißen

     55,34 €  / Stück*
  • FZ415S

    Kabeleinführung, univers, Kunststoff, mit zwei Tüllen für Kabel D=23-55mm, SK II

     173,03 €  / Stück*
  • FZ794

    Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend

     4,31 €  / Stück*
  • FZ818

    Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend

     40,00 €  / Stück*
  • VZ016M

    Kabelverschraubung, vector, IP65, M16, Kunststoff

     2,89 €  / Stück*
  • VZ020M

    Kabelverschraubung, vector, IP65, M20, Kunststoff

     4,16 €  / Stück*
  • VZ025M

    Kabelverschraubung, vector, IP65 M25, Kunststoff

     7,59 €  / Stück*
  • VZ032M

    Kabelverschraubung, vector, IP65 M32, Kunststoff

     11,25 €  / Stück*
  • VZ040M

    Kabelverschraubung, vector, IP65 M40, Kunststoff

     18,90 €  / Stück*
  • FZ534

    Schließung, univers, Schwenkhebelgriff

     104,95 €  / Stück*
  • FZ535

    Schließung, univers, Schwenkhebelgriff, plombierbar

     118,45 €  / Stück*
  • FZ738

    Verbindungssatz, univers, für Schrank IP44 / IP54 auf Sockel

     20,88 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1250 mm
  • Breite
    300 mm
  • Tiefe
    275 mm
  • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
    2 mm
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP54
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Schlie­ßungstyp
    3-Punkt Schloss, 4-Kant 8 mm, Schloss mit Schlüssel
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    2
  • Anzahl Reihen
    8
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
  • Werk­stoff
    Stahl
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    630 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 - 400 V

Downloads

  • Produktbild

    Bild FT81S | Hager Deutschland

    Produktbild FT81S

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt FT81S | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt FT81S

    Schrank, univers, IP54, SK II, H1250 x B300 x T275, 96 PLE

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für FAxx, FTxx - Schränke (Stand: 10.2009) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FAxx, FTxx - Schränke (Stand: 10.2009)

    Montageanleitung International 2020-01-01

    PDF
    824,09 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf