Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm verkehrsweiß FB6013059016
EAN
4012740011259
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T21
Preis
46,25 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe61 mm
-
Breite130 mm
Zubehör
-
Art des ZubehörsHaubenformteil
Einstellungen
-
Winkelbereich90 - 90
Werkstoff
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeVerkehrsweiß
-
RAL Nummer9016
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
Normen
-
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12Nein
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 60 °C
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
-
Zugehörige SerienFB 60 x 130
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt FB6013059016
Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm verkehrsweiß
PDF -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für FBxx - Kanalsystem Wand- und Deckenbereich (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF38,99 kB
EU-Konformitätserklärung FB
Konformitätserklärung International 2017-11-20
PDF122,39 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm verkehrsweiß
Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Höhe: 61 mm
Breite: 130 mm
Formteilausführung: Haubenformteil
Winkelbereich: 90 - 90
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Mit Schutzfolie: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FB6013059016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Höhe: 61 mm
Breite: 130 mm
Formteilausführung: Haubenformteil
Winkelbereich: 90 - 90
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Mit Schutzfolie: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FB6013059016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!