The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
  • Leitungs­füh­rungs­ka­näle FB
  • R82887035
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 190mm lichtgrau R82887035

EAN
4012740331197
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T21
Preis
 17,38 €
/ Stück *
 17,38 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 190mm lichtgrau

R82887035

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Gerä­te­ein­bau­dose für Gerä­te­ein­bau­kanal 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Gerä­te­ein­bau­dose für Gerä­te­ein­bau­kanal
  • GLT5000

    Geräteeinbaudose 1-fach Energie f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular

     7,18 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    190 mm
  • Länge
    250 mm
  • Ober­teil Breite
    190 mm
  • Durch­messer der Öffnung
    0
  • Höhe der Öffnung
    76 mm
  • Breite der Öffnung
    147 mm
  • Eckra­dius der Öffnung
    18 mm
  • Anzahl Einheiten
    2
Konfi­gu­ra­tion
  • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
    Geräte mit Zentralscheibe
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Nein

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration R82887035
PDF
Hager RoHS Report R82887035
PDF

Downloads

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt R82887035 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt R82887035

    Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 190mm lichtgrau

    PDF
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    R82907035 - Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 110mm lichtgrau
    R82907035
    Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 110mm lichtgrau
    Preis
     20,62 €
    / Stück *
     20,62 €
    / Stück *
  • 2
    R82877035 - Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 150mm lichtgrau
    R82877035
    Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 150mm lichtgrau
    Preis
     16,36 €
    / Stück *
     16,36 €
    / Stück *
  • 3
    R82897035 - Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 230mm lichtgrau
    R82897035
    Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 230mm lichtgrau
    Preis
     19,12 €
    / Stück *
     19,12 €
    / Stück *
  • 4
    R82867035 - Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 130mm lichtgrau
    R82867035
    Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 130mm lichtgrau
    Preis
     15,30 €
    / Stück *
     15,30 €
    / Stück *
  • 5
    R82917035 - Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 130mm lichtgrau
    R82917035
    Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 130mm lichtgrau
    Preis
     21,52 €
    / Stück *
     21,52 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 190mm lichtgrau

Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen

Breite: 190 mm
Länge: 250 mm
Oberteil Breite: 190 mm
Durchmesser der Öffnung: 0 mm
Höhe der Öffnung: 76 mm
Breite der Öffnung: 147 mm
Eckradius der Öffnung: 18 mm
Anzahl Einheiten: 2
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Geräte mit Zentralscheibe
Schnittkaschierend: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Nein
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : R82887035
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf