The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • CPH240C

Fehlerstrom-Schutzschalter2 P 40A 300mA A HI SEL CPH240C

EAN
3250611611981
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Fehlerstrom-Schutzschalter2 P 40A 300mA A HI SEL

CPH240C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
  • Unter­span­nungs­aus­löser 1 Produkte verfügbar
  • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar
  • Hilfs­schal­ter­block 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
  • Unter­span­nungs­aus­löser
  • Arbeitsstromaus­löser
  • Klem­me­n­ab­de­ckung
  • Hilfs­schal­ter­block
  • MZN175

    Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

     8,94 €  / Stück*
  • MZN176

    Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

     7,31 €  / Stück*
  • LZ060

    Distanzstück für Wärmeentlastung

     1,66 €  / Stück*
  • MZ206

    Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

     58,56 €  / Stück*
  • MZ204

    Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

     58,56 €  / Stück*
  • MZ203

    Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

     58,56 €  / Stück*
  • CZN005

    Klemmenabdeckungen plombierbar für FI-Schalter 25 bis 63A 2PLE 1 Satz

     6,51 €  / Set*
  • CZ001

    Signalkontakt für Fehlerstromschutzschalter< 125A 2 Schließer + 2 Öffner 6A 240V

     33,56 €  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polart
    1P+N
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    40 A
  • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
    300 mA
  • Schließ- und Abschalt­ver­mögen Idm
    1,50 kA
  • Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Inc nach EN61008-1
    6 kA
  • Nenn­strom bei -25°C
    40 A
  • Nenn­strom bei -20 °C
    40 A
  • Nenn­strom bei -15°C
    40 A
  • Nenn­strom bei -10°C
    40 A
  • Nenn­strom bei -5°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 0 °C
    40 A
  • Nenn­strom bei 5°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 10°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 15°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 20 °C
    40 A
  • Nenn­strom bei 25°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 30°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 35°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 40 °C
    40 A
  • Nenn­strom bei 45 °C
    38 A
  • Nenn­strom bei 50 °C
    37 A
  • Nenn­strom bei 55°C
    34 A
  • Nenn­strom bei 60°C
    30 A
  • Nenn­strom bei 65°C
    26 A
  • Nenn­strom bei 70°C
    21 A
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
    2,80 - 2,80 Nm
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
    2,80 - 2,80 Nm
  • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Schrau­b­an­schluss
  • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    biconnect
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    2,80 - 2,80 Nm
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 230 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    500 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
    4000 V
  • Max. Betriebss­pan­nung
    253 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für DIN Schiene
    Ja
Sicherheit
  • Typ des Fehler­strom­schutzes
    A HI SEL
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1 - 25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1 - 16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    25 mm²
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    3,20 W
Einsatz­be­din­gungen
  • Max. Höhe
    2000 m
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
    2000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    4000
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss
  • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Ausge­rich­tete Klemmen
  • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Ausge­rich­tete Klemmen
Abmes­sungen
  • Höhe
    83 mm
  • Breite
    35 mm
  • Tiefe
    70 mm

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-07-24
PDF
23,23 MB
Hager REACH declaration CPH240C
PDF
Hager RoHS Report CPH240C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild CPH240C | Hager Deutschland

    Produktbild CPH240C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt CPH240C | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt CPH240C

    Fehlerstrom-Schutzschalter2 P 40A 300mA A HI SEL

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung fr-FR, de-DE, it-IT 2023-01-16 | Hager Deutschland

    Montageanleitung fr-FR, de-DE, it-IT 2023-01-16

    PDF
    1,02 MB
    Bild Montageanleitung für CCA2xx, CDAxx, CDHxx, CFAxx, CPA4xx, CPHxx - Fehlerstromschutzschalter (FR-DE-IT, Stand: 10.2016) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für CCA2xx, CDAxx, CDHxx, CFAxx, CPA4xx, CPHxx - Fehlerstromschutzschalter (FR-DE-IT, Stand: 10.2016)

    Montageanleitung fr-FR, de-DE, it-IT 2014-10-03

    PDF
    2,30 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-08-26 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-08-26

    PDF
    672,76 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf