The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
    • tehalit BR-Zu­behör
    • BRN04529016
    Abnehmbares Seitenoberteil zu Brüstungskanal BRN 68x170 aus PVC in Verkehrsweiß (RAL 9016), Ersatzteil.
    EAN
    4012740008037
    Hager
    VPE
    40 m
    Preisgruppe
    T01
    • tehalit BR-Zu­behör

    Seitenoberteil zu Brüstungskanal BRN 65x170mm aus PVC in verkehrsweiß BRN04529016

    Preis
     12,49 €
    / m *
     12,49 €
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Seitenoberteil zu Brüstungskanal BRN 65x170mm aus PVC in verkehrsweiß

    BRN04529016

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • BRN6517019016

      Brüstungskanal-Unterteil Profil Geräteeinbau BRN 68x170mm aus PVC in vweiß

       54,70 €  / m*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Ober­teil Breite
      45 mm
    • Länge
      2000 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Ja
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 60 °C
    • Zuge­hö­rige Serien
      BRN 65 x 170

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration BRN04529016
    PDF
    Hager RoHS Report BRN04529016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild BRN04529016 | Hager Deutschland

      Produktbild BRN04529016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BRN04529016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BRN04529016

      Seitenoberteil zu Brüstungskanal BRN 65x170mm aus PVC in verkehrsweiß

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

      21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

      Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

      PDF
      5,53 MB
      Bild Technische Broschüre de-AT 2022-07-06 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2022-07-06

      PDF
      9,22 MB
    • Bestellhilfe

      Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

      21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

      Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

      PDF
      872,69 kB
    • DXF Dateien

      Bild DXF Dateien International 2023-02-02 | Hager Deutschland

      DXF Dateien International 2023-02-02

      DXF
      363,57 kB
    • STEP Dateien

      Bild STEP Dateien International 2026-04-15 | Hager Deutschland

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      24,58 kB
    • With variables

      Bild Product drawing | Hager Deutschland

      Product drawing

      Produkt Zeichnung International 2023-02-02

      PDF
      66,53 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      L5802 - Erdungsset für BRA und BRAN 70x110mm für Unter- und Oberteil
      L5802
      Erdungsset für BRA und BRAN 70x110mm für Unter- und Oberteil
      Preis
       146,88 €
      / Stück *
       146,88 €
      / Stück *
    • 2
      L4187CHRO - Erdungsklemme für Leitungen bis 10mm² aus Stahl chromatiert
      L4187CHRO
      Erdungsklemme für Leitungen bis 10mm² aus Stahl chromatiert
      Preis
       2,32 €
      / Stück *
       2,32 €
      / Stück *
    • 3
      L4182GNGE - Erdungsleitung steckbar Länge 300mm grün-gelb
      L4182GNGE
      Erdungsleitung steckbar Länge 300mm grün-gelb
      Preis
       6,11 €
      / Stück *
       6,11 €
      / Stück *
    • 4
      L4183GNGE - Erdungsleitung steckbar Länge 600mm grün-gelb
      L4183GNGE
      Erdungsleitung steckbar Länge 600mm grün-gelb
      Preis
       7,80 €
      / Stück *
       7,80 €
      / Stück *
    • 5
      L4181GNGE - Erdungsleitung steckbar Länge 150mm grün-gelb
      L4181GNGE
      Erdungsleitung steckbar Länge 150mm grün-gelb
      Preis
       5,60 €
      / Stück *
       5,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Seitenoberteil zu Brüstungskanal BRN 65x170mm aus PVC in verkehrsweiß

    Zubehör für Brüstungskanal-System.

    Oberteil Breite: 45 mm
    Länge: 2000 mm
    Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : BRN04529016
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf