Brüstungskanal-UT BR 68x210 OT 2x80mm gs • BR652101D9011 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
            • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
            • tehalit BR-Ka­näle
            • BR652101D9011
            BR652101D9011 - Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x210mm OT 2x80mm graphitschwarz
            BR652101D9011 - Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x210mm OT 2x80mm graphitschwarz
            BR652101D9011 - Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x210mm OT 2x80mm graphitschwarz
            BR652101D9011 - Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x210mm OT 2x80mm graphitschwarz
            BR652101D9011 - Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x210mm OT 2x80mm graphitschwarz
            BR652101D9011 - Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x210mm OT 2x80mm graphitschwarz
            BR652101D9011 - Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x210mm OT 2x80mm graphitschwarz
            BR652101D9011 - Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x210mm OT 2x80mm graphitschwarz

            Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x210mm OT 2x80mm graphitschwarz

            BR652101D9011

            BR652101D9011 - Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x210mm OT 2x80mm graphitschwarz
            BR652101D9011 - Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x210mm OT 2x80mm graphitschwarz
            BR652101D9011 - Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x210mm OT 2x80mm graphitschwarz
            BR652101D9011 - Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x210mm OT 2x80mm graphitschwarz
            BR652101D9011 - Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x210mm OT 2x80mm graphitschwarz
            BR652101D9011 - Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x210mm OT 2x80mm graphitschwarz
            BR652101D9011 - Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x210mm OT 2x80mm graphitschwarz
            BR652101D9011 - Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x210mm OT 2x80mm graphitschwarz
            • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

            Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x210mm OT 2x80mm graphitschwarz BR652101D9011

            EAN
            4012740897037
            Marke
            Hager
            VPE
            8 m
            Preisgruppe
            T01
            Preis
            77,31 €
            / m *
             77,31 €
            / m *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Unverzichtbares Zubehör

            Previous
            Previous
            BR08029011
            BR08029011
            Brüstungskanal-Oberteil zu BR mit Oberteilbreite 80mm aus PVC in graphitschwarz
             12,19 €/ m
            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Optionales Zubehör

            • Ober­teil für Außeneck 1 Produkte verfügbar
            • Ends­tück 1 Produkte verfügbar
            • Inneneck 2 Produkte verfügbar
            • Außeneck 2 Produkte verfügbar
            • Flachwinkel 2 Produkte verfügbar
            • Mehr sehen 7 weitere Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Ober­teil für Außeneck
            • Ends­tück
            • Inneneck
            • Außeneck
            • Flachwinkel
            • Schnitt­ka­schie­rung
            • Wand­an­schluss­blende
            • Abschluss­stück für Wand­an­schluss­blende
            • Trenn­wand
            • Kabel­rück­hal­te­klammer für Gerä­te­ein­bau­kanal
            • Schall­bar­riere
            • BR0802A9011

              Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BR Oberteil 80mm in graphitschwarz

               27,87 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BR652106D9011

              Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm OT 2x80mm hfr in graphitschwarz

               33,20 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BR652104D9011

              Inneneck aus Grundprofil zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm in graphitschwarz

               98,88 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BR652104DH9011

              Inneneck einstellbar zu BR/H/N/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm hfr graphitschwarz

               49,44 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BR652103D9011

              Außeneck aus Grundprofil zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm in graphitschwarz

               104,07 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BR652103DH9011

              Außeneck einstellbar zu BR/H/N/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm hfr graphitschwarz

               47,33 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BR652105D9011

              Flachwinkel aus Grundprofil zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm in graphitschwarz

               143,84 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BR652105DH9011

              Flachwinkel schnittkasch. zu BR/H/N/A/S 68x210mm OT 2x80mm hfr graphitschwarz

               49,71 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BR652107D9011

              Schnittkaschierung zu BR/H/N/A/S 68x210mm OT 2x80mm aus Stahlbl. graphitschwarz

               27,58 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BR65210DW9011

              Wandanschlussblende zu BR/H/N/A/S 68x210mm OT 2x80mm aus Stahlbl. graphitschwarz

               52,51 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BR210DWK9011

              Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 210mm Stahlblech grschwarz

               23,24 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BR210WK9011

              Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S/N Breite 210 mm Stahlblech gschwarz

               18,07 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BRHT

              Trennwand für Kanäle mit C-Profil Einbau halogenfrei

               13,94 €  / m*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BRTB

              Kabelrückhalteklammerbolzen für BR-Kanäle mit C-Profil 4 Stück halogenfrei

               9,54 €  / Set*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • L5804

              Schallbarriere mit Zöpfe (15 Teile)

               59,66 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Abmes­sungen
            • Höhe
              68 mm
            • Breite
              210 mm
            • Länge
              2000 mm
            • Lichter innerer Quer­schnitt
              12480 - 12480 mm²
            Abde­ckung, Tür
            • Anzahl der einsetz­baren Ober­teile
              2
            • Ober­teil­breite 1
              80 mm
            • Ober­teil­breite 2
              80 mm
            • Ober­teil­breite 3
              0
            Kapa­zität
            • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Gerä­ten)
              23
            • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
              50
            Kompa­ti­bi­lität
            • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
              Stan­dard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Auto­ma­ten­einbau
            Instal­la­tion, Montage
            • Boden­lo­chung
              Ja
            Werk­stoff
            • Werk­stoff
              Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
            • Ober­fläche
              Unbe­han­delt
            • Farbe
              Graphitschwarz
            • RAL Nummer
              9011
            Konnek­ti­vität
            • Kana­l­ver­bin­dung
              Vormon­tierte Kupp­lungen
            Ausstat­tung
            • Kabel­hal­te­klammer im Liefe­r­um­fang enthalten
              Nein
            • Mit Schutz­folie
              Ja

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            PEP Dokument International 2022-08-10
            PDF
            218,04 kB
            REACH declaration BR652101D9011 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration BR652101D9011 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild BR652101D9011 | Hager Deutschland

              Produktbild BR652101D9011

            • Technische Broschüre

              Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

              21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

              Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

              PDF
              5,53 MB
              Bild Technische Broschüre de-DE 2022-07-06 | Hager Deutschland

              Technische Broschüre de-DE 2022-07-06

              PDF
              9,22 MB
            • Katalog

              Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

              21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

              Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

              PDF
              872,69 kB
            • Tool

              Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

              Cable Management Revit Plugin

              MSI
              50,17 MB
            • DXF Dateien

              Bild DXF Dateien International 2023-02-02 | Hager Deutschland

              DXF Dateien International 2023-02-02

              DXF
              380,33 kB
            • STEP Dateien

              Bild STEP Dateien International 2023-02-02 | Hager Deutschland

              STEP Dateien International 2023-02-02

              STP
              1,67 MB
            • With variables

              Bild Product drawing | Hager Deutschland

              Product drawing

              Produkt Zeichnung International 2023-02-02

              PDF
              68,88 kB
            • Konformitätserklärung

              Bild CE-Konformitätserklärung für BR08xx, BR10xx, BR21xx, BR65xx, BRHTxx, BRKLxx, BRTBxx, MH12xx - Zubehör (Stand: 03.2017) | Hager Deutschland

              CE-Konformitätserklärung für BR08xx, BR10xx, BR21xx, BR65xx, BRHTxx, BRKLxx, BRTBxx, MH12xx - Zubehör (Stand: 03.2017)

              Konformitätserklärung International 2017-04-19

              PDF
              105,82 kB
              Bild Konformitätserklärung International 2023-08-25 | Hager Deutschland

              Konformitätserklärung International 2023-08-25

              PDF
              80,78 kB
            Mehr Downloads

            Ersatzteil

            Mehr sehen

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              BR6510019016 - Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x100mm OT 80mm in verkehrsweiß
              BR6510019016
              Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x100mm OT 80mm in verkehrsweiß
              Preis
               23,39 €
              / m *
               23,39 €
              / m *
            • 2
              BR6510017035 - Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x100mm Oberteil 80mm in lichtgrau
              BR6510017035
              Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x100mm Oberteil 80mm in lichtgrau
              Preis
               23,39 €
              / m *
               23,39 €
              / m *
            • 3
              BR6510019011 - Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x100mm OT 80mm in graphitschwarz
              BR6510019011
              Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x100mm OT 80mm in graphitschwarz
              Preis
               30,66 €
              / m *
               30,66 €
              / m *
            • 4
              BR6513019016 - Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend zu BR 68x130mm OT 80mm in verkehrsweiß
              BR6513019016
              Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend zu BR 68x130mm OT 80mm in verkehrsweiß
              Preis
               31,23 €
              / m *
               31,23 €
              / m *
            • 5
              BR6513017035 - Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x130mm OT 80mm in lichtgrau
              BR6513017035
              Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x130mm OT 80mm in lichtgrau
              Preis
               31,23 €
              / m *
               31,23 €
              / m *

            Ausschreibungstext

            Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x210mm OT 2x80mm graphitschwarz

            Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm zum Einbau handelsüblicher Geräte ohne Zusatzblenden. Mit fester Zwischenwand zur Systemtrennung. Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil als Geräteeinbaumöglichkeit. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich.

            Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

            Höhe: 68 mm
            Breite: 210 mm
            Länge: 2000 mm
            Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2
            Oberteilbreite 1: 80 mm
            Oberteilbreite 2: 80 mm
            Oberteilbreite 3: 0 mm
            Lichter innerer Querschnitt: 12480 - 12480 mm²
            Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten): 23
            Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 50
            Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Automateneinbau
            Bodenlochung: Ja
            Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
            Oberfläche: Unbehandelt
            Halogenfrei: Nein
            Farbe: Graphitschwarz
            RAL Nummer: 9011
            Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen
            Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten: Nein

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : BR652101D9011
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf