The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • ARF916D
    EAN
    3250611034766
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 6kA B-16A 30mA Typ A 3M ARF916D

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    ARF516D

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 6kA B-16A 30mA Typ A 3M

    ARF916D

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Unter­span­nungs­aus­löser 1 Produkte verfügbar
    • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
    • Modu­lare Phasen­schiene 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • Arbeitsstromaus­löser
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Modu­lare Phasen­schiene
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

      € 1,76  / Stück*
    • MZ206

      Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

      € 62,02  / Stück*
    • MZ204

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

      € 62,02  / Stück*
    • MZ203

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

      € 62,02  / Stück*
    • MZN176

      Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

      € 7,74  / Stück*
    • MZ202

      Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

      € 22,99  / Stück*
    • MZ201

      Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

      € 19,80  / Stück*
    • KDN263AZ

      Phasenschiene 2P Gabelanschluss 10 mm² für ARFxxxD 12 Module

      € 16,39  / Stück*
    • KDN263AZS

      Phasenschiene 2P Gabelanschluss 10 mm² für ARFxxxD mit Hilfsschalter 10 Module

      € 17,59  / Stück*
    • KDN463BZ

      Phasenschiene 3P+N Gabelanschluss 10 mm² für ARFxxxD 24 Module

      € 70,30  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    • Nenn­strom bei -25 °C
      20,03 A
    • Nenn­strom bei -20 °C
      19,66 A
    • Nenn­strom bei -15 °C
      19,3 A
    • Nenn­strom bei -10 °C
      18,93 A
    • Nenn­strom bei -5 °C
      18,56 A
    • Nenn­strom bei 0 °C
      18,2 A
    • Nenn­strom bei 5 °C
      17,83 A
    • Nenn­strom bei 10 °C
      17,47 A
    • Nenn­strom bei 15 °C
      17,1 A
    • Nenn­strom bei 20 °C
      16,73 A
    • Nenn­strom bei 25 °C
      16,37 A
    • Nenn­strom bei 30 °C
      16 A
    • Nenn­strom bei 35 °C
      15,58 A
    • Nenn­strom bei 40 °C
      15,16 A
    • Nenn­strom bei 45 °C
      14,73 A
    • Nenn­strom bei 50 °C
      14,31 A
    • Nenn­strom bei 55 °C
      13,89 A
    • Nenn­strom bei 60 °C
      13,47 A
    • Nenn­strom bei 65 °C
      13,04 A
    • Nenn­strom bei 70 °C
      12,62 A
    • Ausschalt­ver­mögen Icn bei 230V AC nach IEC 61009-1
      6 kA
    • Schließ- und Abschalt­ver­mögen Idm
      6 kA
    • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
      30 mA
    Archi­tektur
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      B
    • Polart
      1P+N
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
      6 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      2 - 2 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2,10 - 2,10 Nm
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      biconnect, quick­busbar
    • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Quick­Connect
    Sicherheit
    • Fehler­stromtyp
      A
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      5,76 W
    Einsatz­be­din­gungen
    • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
      3
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 40 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      4000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      2000
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      53,20 mm
    • Tiefe
      70 mm
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1,5 - 4,0 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1,5 - 4,0 mm²
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ARF916D
    PDF
    RoHS Report ARF916D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild ARF916D | Hager Deutschland

      Produktbild ARF916D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ARF916D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ARF916D

      Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 6kA B-16A 30mA Typ A 3M

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30

      PDF
      886,86 kB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2020-02-25

      PDF
      98,98 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      272,74 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf