The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • AEX406C
    EAN
    3250611015352
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-6A 100mA A Typ AEX406C

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-6A 100mA A Typ

    AEX406C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (18)
    • Modu­lare Phasen­schiene 6 Produkte verfügbar
    • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder 4 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar
    • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
    • Unter­span­nungs­aus­löser 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Modu­lare Phasen­schiene
    • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Arbeitsstromaus­löser
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • KDN463B

      Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module

       113,17 €  / Stück*
    • KDN463A

      Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

       32,63 €  / Stück*
    • KDN480A

      Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

       38,82 €  / Stück*
    • KDN480B

      Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 56 Module

       138,81 €  / Stück*
    • KDN464A

      Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

       33,60 €  / Stück*
    • KDR463B

      Teilbare Phasenschiene 4P 63A Gabelanschluss 10mm² 57C

       104,10 €  / Stück*
    • K67E

      Kabelbrücke NYAF 6 mm², 250mm lang, Stift, Farbe schwarz

       3,00 €  / Stück*
    • K67G

      Kabelbrücke NYAF 6 mm², 250mm lang, Gabel, Farbe schwarz

       3,00 €  / Stück*
    • K67L

      Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Gabel, Farbe schwarz

       7,81 €  / Stück*
    • K67M

      Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Stift, Farbe schwarz

       5,99 €  / Stück*
    • MZ202

      Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

       21,71 €  / Stück*
    • MZ201

      Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

       18,70 €  / Stück*
    • MZN175

      Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

       8,94 €  / Stück*
    • MZN176

      Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

       7,31 €  / Stück*
    • MZ204

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

       58,56 €  / Stück*
    • MZ203

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

       58,56 €  / Stück*
    • MZ206

      Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

       58,56 €  / Stück*
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

       1,66 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      6 A
    • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
      100 mA
    • Ausschalt­ver­mögen Icn bei 400V AC nach IEC 60898-1
      10 kA
    • Nenn­strom bei -25°C
      7,30 A
    • Nenn­strom bei -20 °C
      7,20 A
    • Nenn­strom bei -15°C
      7,10 A
    • Nenn­strom bei -10°C
      7 A
    • Nenn­strom bei -5°C
      6,90 A
    • Nenn­strom bei 0 °C
      6,80 A
    • Nenn­strom bei 5°C
      6,60 A
    • Nenn­strom bei 10°C
      6,50 A
    • Nenn­strom bei 15°C
      6,40 A
    • Nenn­strom bei 20 °C
      6,30 A
    • Nenn­strom bei 25°C
      6,10 A
    • Nenn­strom bei 30°C
      6 A
    • Nenn­strom bei 35°C
      5,90 A
    • Nenn­strom bei 40 °C
      5,70 A
    • Nenn­strom bei 45 °C
      5,60 A
    • Nenn­strom bei 50 °C
      5,40 A
    • Nenn­strom bei 55°C
      5,30 A
    • Nenn­strom bei 60°C
      5,10 A
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics AC nach IEC 60898-1
      10 kA
    Archi­tektur
    • Posi­tion Neutral­leiter
      Links, Rechts
    • Polart
      4P
    • Polan­zahl abge­si­chert
      4
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Span­nung
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 400 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Isola­ti­ons­fes­tig­keit
      2 kV
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
      10 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      2 - 2 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
      2 - 2 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2 - 2 Nm
    • 360° Monta­gemög­lich­keit
      Ja
    • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Schrau­b­an­schluss
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      biconnect
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 25 mm²
    Einsatz­be­din­gungen
    • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
      3
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 40 °C
    Abmes­sungen
    • Höhe
      84 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      70 mm
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      6,80 W

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2025-12-09
    PDF
    16,18 MB
    Hager REACH declaration AEX406C
    PDF
    Hager RoHS Report AEX406C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild AEX406C | Hager Deutschland

      Produktbild AEX406C

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt AEX406C | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt AEX406C

      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-6A 100mA A Typ

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

      PDF
      1,72 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2025/2026

      Gültig ab 01.01.2025

      PDF
      7,66 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-09-23

      PDF
      378,93 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-03-03

      PDF
      790,55 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf