The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Fehler­strom-, Leitungs­schutz­schalter FI/LS (RCBO)
    • ADZ366D
    Der FI/LS-Schalter kombiniert Fehlerstrom- und Überlastschutz in einem Gerät. Mit 3 Modulen, 1-polig + Neutralleiter, bietet er eine Abschaltleistung von 6 Kiloampere und einen Nennstrom von 16 Ampere. Der differenzstromsensitive Schutzmechanismus löst bei 30 Milliampere aus, Typ A, erfasst Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Ideal für Wohn- und Geschäftsgebäude.
    EAN
    3250611020189
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H27
    • Fehler­strom-, Leitungs­schutz­schalter FI/LS (RCBO)

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 3X 1P+N 6kA C-16A 30mA Typ A QuickConnect ADZ366D

    Preis
     144,80 €
    / Stück *
     144,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 3X 1P+N 6kA C-16A 30mA Typ A QuickConnect

    ADZ366D

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder 4 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder
    • K67E

      Kabelbrücke NYAF 6 mm², 250mm lang, Stift, Farbe schwarz

       3,00 €  / Stück*
    • K67G

      Kabelbrücke NYAF 6 mm², 250mm lang, Gabel, Farbe schwarz

       3,00 €  / Stück*
    • K67L

      Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Gabel, Farbe schwarz

       7,81 €  / Stück*
    • K67M

      Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Stift, Farbe schwarz

       5,99 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polart
      3x 1P+N
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      C
    • Polan­zahl
      4
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Isola­ti­ons­fes­tig­keit
      2 kV
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      16 A
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics AC nach IEC 60898-1
      6 kA
    • Nenn­strom bei -25°C
      21,10 A
    • Nenn­strom bei -20 °C
      20,70 A
    • Nenn­strom bei -15°C
      20,30 A
    • Nenn­strom bei -10°C
      19,90 A
    • Nenn­strom bei -5°C
      19,40 A
    • Nenn­strom bei 0 °C
      19 A
    • Nenn­strom bei 5°C
      18,50 A
    • Nenn­strom bei 10°C
      18 A
    • Nenn­strom bei 15°C
      17,50 A
    • Nenn­strom bei 20 °C
      17 A
    • Nenn­strom bei 25°C
      16,50 A
    • Nenn­strom bei 30°C
      16 A
    • Nenn­strom bei 35°C
      15,70 A
    • Nenn­strom bei 40 °C
      15,50 A
    • Nenn­strom bei 45 °C
      15,20 A
    • Nenn­strom bei 50 °C
      15 A
    • Nenn­strom bei 55°C
      14,70 A
    • Nenn­strom bei 60°C
      14,40 A
    • Nenn­strom bei 65°C
      14,10 A
    • Nenn­strom bei 70°C
      13,90 A
    • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
      30 mA
    • Ausschalt­ver­mögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-1
      6 kA
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
      6 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      2 - 2 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2 - 2 Nm
    Sicherheit
    • Fehler­stromtyp
      A
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      10,90 W
    Ausdauer
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      2000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      2000
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 4 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 4 mm²
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 80 °C
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
      3
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Abmes­sungen
    • Höhe
      86 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      70 mm
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      quick­connect

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
    PDF
    2,24 MB
    Hager REACH declaration ADZ366D
    PDF
    Hager RoHS Report ADZ366D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild ADZ366D | Hager Deutschland

      Produktbild ADZ366D

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt ADZ366D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ADZ366D

      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 3X 1P+N 6kA C-16A 30mA Typ A QuickConnect

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02

      PDF
      1,28 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20

      PDF
      1,29 MB
      Bild Montageanleitung für ADZ310C - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 3X 1P+N 6kA 30mA Typ A QuickConnect (DE-EN-FR-IT, Stand: 12.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ADZ310C - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 3X 1P+N 6kA 30mA Typ A QuickConnect (DE-EN-FR-IT, Stand: 12.2016)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2016-12-12

      PDF
      1,14 MB
    • Tipps

      Bild Tipps de-AT 2022-08-10 | Hager Deutschland

      Tipps de-AT 2022-08-10

      PDF
      710,85 kB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2025/2026

      Gültig ab 01.01.2025

      PDF
      7,66 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-06-19

      PDF
      316,98 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      AEX475C - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-25A 100mA A Typ
      AEX475C
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-25A 100mA A Typ
      Preis
       214,55 €
      / Stück *
       214,55 €
      / Stück *
    • 2
      AEX432C - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-32A 100mA A Typ
      AEX432C
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-32A 100mA A Typ
      Preis
       230,30 €
      / Stück *
       230,30 €
      / Stück *
    • 3
      AEX470C - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-20A 100mA A Typ
      AEX470C
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-20A 100mA A Typ
      Preis
       204,00 €
      / Stück *
       204,00 €
      / Stück *
    • 4
      AEX425C - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-25A 100mA A Typ
      AEX425C
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-25A 100mA A Typ
      Preis
       214,55 €
      / Stück *
       214,55 €
      / Stück *
    • 5
      AEX482C - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-32A 100mA A Typ
      AEX482C
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-32A 100mA A Typ
      Preis
       230,30 €
      / Stück *
       230,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 3X 1P+N 6kA C-16A 30mA Typ A QuickConnect

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach EN 61009-1 mit 3 x 1-poligem Leitungsschutzschalter für 230 V Wechselstromkreise und einer Fehlerstromschutzschaltung im Kompaktgehäuse. QuickConnect Klemme nach EN 60898-1, am Abgang bis 16 A und am Zugang bis 63 A, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät

    Auslösecharakteristik: C
    Isolationsspannung Ui: 500 V
    Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 4000 V
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Nennstrom: 16 A
    Bemessungsfehlerstrom Idn: 30 mA
    Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 6 kA
    Typ des Fehlerstromschutzes: A
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 10,90 W
    Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1 - 4 mm²
    Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter: 1 - 4 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ADZ366D
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf