The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • ADM432C

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA B-32A 30mA Typ A ADM432C

EAN
3250611020257
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA B-32A 30mA Typ A

ADM432C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Modu­lare Phasen­schiene 6 Produkte verfügbar
  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
  • Unter­span­nungs­aus­löser 1 Produkte verfügbar
  • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Modu­lare Phasen­schiene
  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
  • Unter­span­nungs­aus­löser
  • Arbeitsstromaus­löser
  • Hilfs­schal­ter­block
  • KDN463B

    Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module

     109,98 €  / Stück*
  • KDN463A

    Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

     31,71 €  / Stück*
  • KDN480A

    Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

     37,73 €  / Stück*
  • KDN480B

    Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 56 Module

     134,90 €  / Stück*
  • KDN464A

    Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

     32,65 €  / Stück*
  • KDR463B

    Teilbare Phasenschiene 4P 63A Gabelanschluss 10mm² 57C

     101,17 €  / Stück*
  • MZN175

    Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

     8,69 €  / Stück*
  • MZN176

    Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

     7,10 €  / Stück*
  • LZ060

    Distanzstück für Wärmeentlastung

     1,61 €  / Stück*
  • MZ206

    Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

     56,91 €  / Stück*
  • MZ204

    Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

     56,91 €  / Stück*
  • MZ203

    Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

     56,91 €  / Stück*
  • MZ202

    Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

     21,10 €  / Stück*
  • MZ201

    Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

     18,17 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    32 A
  • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
    30 mA
  • Ausschalt­ver­mögen Icn bei 400V AC nach IEC 60898-1
    6 kA
  • Nenn­strom bei -25°C
    39,90 A
  • Nenn­strom bei -20 °C
    39,30 A
  • Nenn­strom bei -15°C
    38,60 A
  • Nenn­strom bei -10°C
    37,90 A
  • Nenn­strom bei -5°C
    37,20 A
  • Nenn­strom bei 0 °C
    36,50 A
  • Nenn­strom bei 5°C
    35,80 A
  • Nenn­strom bei 10°C
    35,10 A
  • Nenn­strom bei 15°C
    34,30 A
  • Nenn­strom bei 20 °C
    33,60 A
  • Nenn­strom bei 25°C
    32,80 A
  • Nenn­strom bei 30°C
    32 A
  • Nenn­strom bei 35°C
    31,20 A
  • Nenn­strom bei 40 °C
    30,30 A
  • Nenn­strom bei 45 °C
    29,40 A
  • Nenn­strom bei 50 °C
    28,50 A
  • Nenn­strom bei 55°C
    27,50 A
  • Nenn­strom bei 60°C
    26,50 A
Archi­tektur
  • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
    B
  • Posi­tion Neutral­leiter
    Links, Rechts
  • Polart
    4P
  • Polan­zahl abge­si­chert
    4
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    4
Sicherheit
  • Typ des Fehler­strom­schutzes
    A
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP2X
Span­nung
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 400 V
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    500 V
  • Isola­ti­ons­fes­tig­keit
    2 kV
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
    4000 V
  • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäß IEC 60947-1
    3
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
    6 kA
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
    2 - 2 Nm
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
    2 - 2 Nm
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    2 - 2 Nm
  • 360° Monta­gemög­lich­keit
    Ja
  • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Schrau­b­an­schluss
  • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    biconnect
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1 - 16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1 - 25 mm²
Einsatz­be­din­gungen
  • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
    3
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 40 °C
Abmes­sungen
  • Höhe
    84 mm
  • Breite
    71 mm
  • Tiefe
    70 mm
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    14,60 W

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
PDF
2,24 MB
Hager REACH declaration ADM432C
PDF
Hager RoHS Report ADM432C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild ADM432C | Hager Deutschland

    Produktbild ADM432C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt ADM432C | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ADM432C

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA B-32A 30mA Typ A

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

    PDF
    1,72 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2021-12-09

    PDF
    889,93 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-09-23

    PDF
    353,95 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf