Installatie- en aard­lek­au­to­maten met vlam­boog­be­vei­li­ging (AFDD)

Verminder brand­ge­vaar met vlam­boog­be­vei­li­ging

Een AFDD (Arc Fault Detec­tion Device) is een modulair component in de verdeler dat vlam­bogen kan detec­teren in een elek­tro­tech­ni­sche installatie. Vlam­bogen worden veroor­zaakt door onge­wenste span­nings­bogen, bijvoor­beeld door bescha­digde beka­be­ling. Door vonk­vor­ming kan vervol­gens brand ontstaan. De AFDD scha­kelt direct het circuit uit, zodra een vlam­boog wordt gede­tec­teerd en voor­komt daarmee brand.


Hoe ontstaan vlam­bogen?

Het gevaar van kabel­schade

Vlam­bogen kunnen ontstaan door verschil­lende oorzaken en vormen een groot risico op brand. Bescha­digde kabels leveren altijd een gevaar op voor vlam­bogen! Soms treedt kabel­schade direct op als gevolg van mense­lijk handelen. In die gevallen is het meestal makkelijk op te sporen en te corri­geren. Denk bijvoor­beeld aan het door­boren van een kabel in de muur.

Andere kabel­schades ontwik­kelen zich in de loop van de tijd door veel­vuldig gebruik en deze zijn meestal niet direct waar­neem­baar. Daar­naast wordt kabel­schade door inten­sief gebruik soms niet gezien als gevaar­lijk en blijven mensen deze kabels gebruiken door onwe­tend­heid of onzorg­vul­dig­heid.


Waarom een AFDD?

90% van de branden in Europa vindt plaats in gebouwen en heeft een elektrische oorzaak. Onze jaren­lange erva­ring leert dat een AFDD de elektrische veilig­heid van je gebouw aanzien­lijk verbe­tert.

00:43


Hoe werkt een AFDD?

Het vlam­boog­de­tectie-component biedt betrouw­bare bescher­ming tegen seriële en paral­lelle vlam­bogen. Dat zijn vlam­bogen die kunnen ontstaan door bijvoor­beeld een kabel­breuk, slechte verbin­dingen, defecte stop­con­tacten of beka­be­ling die door knaag­dieren bescha­digd is. De micro­pro­cessor in de AFDD bewaakt continu de sinus­golf op versto­ringen. Zodra er een karak­te­ris­tieke stroom- en span­nings­curve van 2,5 A wordt gede­tec­teerd, scha­kelt de AFDD het betref­fende circuit uit. 

De sleutel ligt in het moni­toren van de sinus­golven van stroom, span­ning en 120 andere para­me­ters. Vlam­boog­de­tectie (AFDD) bewaakt deze in jouw elek­tro­tech­ni­sche installatie en scha­kelt auto­ma­tisch het betref­fende circuit uit bij iden­ti­fi­catie van brand­ge­vaar als gevolg van defecte gelei­ders en verbin­dingen. De AFDD van Hager is in staat om onder­scheid te maken tussen normale bedie­nings­bogen en fout­bogen en scha­kelt alleen uit in geval van een storing of onre­gel­ma­tig­heid.



Snel over­zicht

Types en bijbe­ho­rende kamrails

Dit zijn de installatie-auto­maten en aard­lek­au­to­maten die beschik­baar zijn met vlam­boog­be­vei­li­ging. Kijk in de e-catalogus voor de complete specificaties.

Breed assor­ti­ment

B- of C-karak­te­ris­tiek?

De modu­laire componenten met C-karak­te­ris­tiek reageren "lang­zamer" dan die met B-karak­te­ris­tiek en zijn daarmee meer geschikt voor circuits met grotere lamp­groepen en voor kleine commer­ciële onder­ne­mingen, waarin appa­raten met hogere inscha­kel­stromen worden gebruikt. De componenten met C-karak­te­ris­tiek tole­reren deze inscha­kel­stromen en zorgen ervoor dat deze circuits niet worden uitge­scha­keld bij normaal gebruik.


Het laatste nieuws in je mailbox

Ontvang eens per maand onze nieuws­brief