Laad­ma­na­ge­ment met Witty Share: laden in een semi-publiek netwerk

Alle laad­stromen effi­ciënt beheren

witty share

De oplossing Witty Share
uitge­legd tot in detail

02:05


Compleet concept

De oplossing voor (semi-)publiek laden met Witty Share bouw je op met een ener­gie­ver­deler - Veld­ver­deler of Univers - waar de laad­ma­nager samen met het bevei­li­gings­com­po­nent in wordt geplaatst. 


De systeem­op­los­sing
voor woon­com­plexen en utili­teits­ge­bouwen

De laadin­fra­struc­tuur die deel uitmaakt van het Witty Share-systeem voor woon­ge­bouwen, bedrijven en parkeer­ga­rages maakt opti­male stroom­ver­de­ling mogelijk en zorgt ervoor dat maxi­maal 40 elektrische voer­tuigen per laad­ma­nager tege­lij­ker­tijd opge­laden kunnen worden. Wil jij meer weten over de oplossing? Down­load dan de brochure.




De plussen
van Witty Share

Een regel­ge­ving als de EPBD III schrijft voor in welke situ­a­ties er mini­maal één laad­sta­tions moet worden geïn­stal­leerd en welke voor­be­rei­ding voor uitbrei­ding er getroffen moeten worden. In de prak­tijk worden er op deze loca­ties vaak direct meer­dere laad­sta­tions geplaatst.

Een bedrijfs­ze­kere en veilige elektrische infrastructuur is een vereiste. Laad­sta­tion Witty Share staat daarom niet op zich­zelf, maar is onder­deel van een complete netwerk-laadin­fra­struc­tuur­op­los­sing die je als installateur volledig kan aanleggen en beheren.

Veel­zij­dige oplossing

Met Witty Share kunnen meer­dere laad­sta­tions worden gebruikt in een netwerk­laadin­fra­struc­tuur, zonder over­be­las­ting van de eigen stroom­voor­zie­ning. De laad­ma­nager zorgt hier­voor door alle laad­stromen effi­ciënt te beheren.

Eenvou­dige installatie

Witty Share wordt geken­merkt door eenvou­dige installatie en gebruik, wat ook binnenin wordt voort­gezet. De duide­lijke inde­ling van het aansluit­com­par­ti­ment zorgt voor eenvou­dige bedie­ning. De laad­sta­tions worden auto­ma­tisch gede­tec­teerd door de laad­ma­nager.

Toekomst­be­sten­dige confi­gu­ratie

Witty Share voldoet aan de huidige norm DIN ISO 15118 en via OCPP is 1.6 commu­ni­catie- en backend-geschikt. Het systeem is compa­tibel met alle gebrui­ke­lijke factu­re­rings­sys­temen.

Railkoker Unibar M

De railkoker wordt zodanig boven de laad­sta­tions gemon­teerd dat ruimte wordt bespaard. Hoek­con­nec­toren en aftak­kasten zorgen voor snelle en eenvou­dige verbin­ding. Nieuwe verbrui­kers kunnen flexibel worden toege­voegd, zonder dat daarbij het lopende bedrijf onder­broken wordt. De railkoker heeft lage ontvlam­baar­heid en goede elek­tro­mag­ne­ti­sche compa­ti­bi­li­teit (EMC).




Het laad­sta­tion

Eenvou­dige installatie

- Duide­lijke inde­ling van het aansluit­com­par­ti­ment

- Laad­sta­tions auto­ma­tisch gede­tec­teerd door laad­ma­nager

- Tot 22 kW laad­ca­pa­ci­teit

- Statisch en dyna­misch laad­ma­na­ge­ment

 

Toekomst­be­sten­dige commu­ni­catie

- Backend capa­ci­teit via OCPP 1.6

- Voldoet aan ISO 15118

- Robuust en weer­be­stendig dankzij IP55, IK10

- Toegangs­con­trole via RFID

- Met of zonder geïn­te­greerde MID-meter

 

Frontansicht Wallbox witty share

De laad­ma­nager

Eenvoudig de energie verdelen

Flexi­bi­li­teit is essentieel bij het vermijden van knel­punten en over­be­las­ting in het ener­gie­sys­teem. Met de laad­ma­nager kunnen maxi­maal 40 laad­sta­tions statis­tisch of dyna­misch worden beheerd. 

– Statisch en dyna­misch laad­ma­na­ge­ment

– Trans­for­ma­tor­me­ting tot 2500 A

– Tot 20 laad­sta­tions per laad­ma­nager, afhan­ke­lijk van type 

– Verschil­lende laad­po­si­ties en voor­rangs­in­stel­lingen

– Beschik­baar in twee versies: voor alleen RFID-auto­ri­satie (XEM510) of inclu­sief OCPP-commu­ni­catie naar backend (XEM520)

Frontansicht Hager Lastmanager mit statisch und dynamisches Lastmanagement

Rail­ko­ker­sys­teem

Unibar M

De railkoker wordt zo boven de laad­sta­tions gemon­teerd dat ruimte wordt bespaard. Hoek­con­nec­toren en aftak­kasten zorgen voor snelle en eenvou­dige verbin­ding. Nieuwe verbrui­kers kunnen flexibel worden toege­voegd, zonder dat daarbij het lopende bedrijf onder­broken wordt. De railkoker wordt geken­merkt door belas­ting met lage ontvlam­baar­heid en goede elek­tro­mag­ne­ti­sche compa­ti­bi­li­teit (EMC).

Frontansicht Stromschiene unibar M.

Bekijk de specificaties in de online catalogus

Alle infor­matie van de laad­sta­tions en toebe­horen direct beschik­baar.


The power in your hands

Complete concepten voor elke laad­ve­r­eiste - parti­cu­lier en (semi-)publiek 

Met een totaal­op­los­sing voor laad­be­heer of ener­giema­na­ge­ment én ener­gie­dis­tri­butie vervullen we niet alleen verschil­lende klant­wensen, maar ook jouw behoefte aan eenvou­dige, snelle installatie en inbe­drijf­stel­ling.


Witty Solar
+ Flow

Compleet systeem uit één hand

Met de Flow-ener­giema­nager, laad­sta­tion Witty Solar en, verwacht in 2024, Flow-energie-opslag laat je jouw klanten meer zelf­voor­zie­nend worden.

De alles-in-één oplossing is direct aan te sluiten op een PV-systeem en/of warm­te­pomp, zodat er maxi­maal gebruik wordt gemaakt van de eigen opge­wekte energie. 

Symbolbild flow Energiemanagement Komplettsystem mit Solaranlage, Energiespeicher, Energiemanager sowie E-Ladestation witty solar für E-Auto

Training volgen?

Bekijk ons trai­nings­aanbod en verdiep jezelf verder in e-mobi­lity. 

hager kennisartikel training