Вбудоване гніздо Hager WDF5611 серії Berker S.1 підходить для підключення провідника вирівнювання потенціалів у лікарняних, лабораторних або технічних приміщеннях. Гвинтова клема забезпечує передбачуване з’єднання, а сірий механізм з металу й пластику легко інтегрується з накладками для сигнальних і контрольних приладів Berker. Така точка підтримує акуратний монтаж і стабільну роботу системи. Рішення доречне для проєктів, де важливі надійність і охайне завершення механізму.
EAN
3250610092828
Упаковка
1 Штука
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (5)Додаткові аксесуари
-
Розетка для вирівнювання потенціалів 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 6 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourСірий
-
МатеріалМетал, Пластик
Тексти
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовою клемою
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDF5611
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Інструменти
Інструменти de-DE 2025-11-13
URL -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-02-16
PDF368,34 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21
PDF404,15 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24
PDF303,22 kB
Більше документації