• Застосування в лікарні - Berker S.1
    • 52029909
    EAN
    4011334354031
    Упаковка
    1 Штука
    • Застосування в лікарні - Berker S.1

    Кнопка зі шнурковим приводом з рамкою, пол.білизна-matt S.1 52029909

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Кнопка зі шнурковим приводом з рамкою, пол.білизна-matt S.1

    52029909

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Робоча напруга
      24 - 24 V
    Матеріали
    • Colour
      Полярна білизна
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9010
    • Обробка поверхні
      Матовий
    Розміри
    • Висота
      80,50 mm
    • Ширина
      80,50 mm
    • Глибина
      36 mm
    • Вбудована глибина
      23,90 mm
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Пов'язані системи
      S.x/B.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration 52029909
    PDF
    RoHS report 52029909
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 52029909 | Hager

      Зображення продукту 52029909

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 52029909 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 52029909

      Кнопка зі шнурковим приводом з рамкою, пол.білизна-matt S.1

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12) | Hager

      Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

      Інструкція з встановлення en-GB 2023-01-04

      PDF
      1,27 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23

      PDF
      194,08 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,90 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      52038982 - Світловий сигнал з рамкою, білий S.1
      52038982
      Світловий сигнал з рамкою, білий S.1
    • 2
      52068982 - Нажимна кнопка визову з рамкою, біла S.1
      52068982
      Нажимна кнопка визову з рамкою, біла S.1
    • 3
      52039909 - Світловий сигнал з рамкою, пол.білизна-matt S.1
      52039909
      Світловий сигнал з рамкою, пол.білизна-matt S.1
    • 4
      52018982 - Нажимна кнопка квітирування з рамкою, біла S.1
      52018982
      Нажимна кнопка квітирування з рамкою, біла S.1
    • 5
      52019909 - Нажимна кнопка квітирування з рамкою, пол.білизна-matt S.1
      52019909
      Нажимна кнопка квітирування з рамкою, пол.білизна-matt S.1
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.