Кутовий штекер Hager WDF5612 серії Berker S.1 застосовується для підключення до гнізда вирівнювання потенціалів там, де важливі компактний вихід і зрозуміла фіксація провідника. Сірий корпус з металу й пластику доповнений жовтою ізоляційною кришкою та обтискним з’єднанням. Аксесуар зручний для лікарняних і технічних схем, де потрібні безпечне з’єднання та охайне завершення кабелю. Рішення додає зручності під час обслуговування й зберігає правильну кабельну логіку.
EAN
3250610092835
Упаковка
1 Штука
Налаштувати продукт
Для найкращого досвіду використовуйте настільний комп’ютер, оскільки деякі функції можуть не повністю підтримуватися на мобільних пристроях або планшетах.
Інструменти de-DE 2025-11-13
Відкриті інструментиЗавершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Сумісні продукти
-
Згадується в 2 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourСірий
-
МатеріалМетал, Пластик
Тексти
-
Тип з'єднанняІз жовтою ізоляційною кришкою та обтискним з'єднанням
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDF5612
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Інструменти
Інструменти de-DE 2025-11-13
URL -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-02-16
PDF368,34 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21
PDF404,15 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24
PDF303,22 kB
Більше документації