Накладка для сигнальних та контрольних приладів, алюміній S.1 14311404
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WDF5611
Гніздо що вбудовується для вирівнювання потенціалів
Сумісні продукти
-
Згадується в 211 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Число з'єднань1
Матеріали
-
ColourАлюміній
-
Код RALАналогічно до RAL 9006
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаПокриті лаком
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина7,70 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
-
Пов'язані системиK.x, Q.x, S.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації