The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Електромонтажні аксесуари 1930
    • 1930 — аксесуари
    • WDA4628T
    Кришка Hager WDA4628T серії Berker створена для охайного оформлення світлового сигналу E14 у сучасному інтер’єрі. Високий освітлювальний ковпак e14 підходить для помітної індикації з високим ковпаком, а виконання в прозорому кольорі, з глянцем підкреслює геометрію стіни та добре поєднується з світлими або нейтральними поверхнями. Габаритні розміри діаметр 46,4 мм, глибина 51 мм і затискне кріплення допомагають створити помітний, завершений і стильний вузол без зайвих деталей.
    EAN
    3250610092354
    Упаковка
    10 штук
    Інструменти de-DE 2025-11-13
    • 1930 — аксесуари

    Кришка для світлового сигналу E14, без кольору, прозора, висока WDA4628T

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Кришка для світлового сигналу E14, без кольору, прозора, висока

    WDA4628T

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Colour
      Білий
    • Обробка поверхні
      Сатиноване покриття
    • Обробка
      Необроблений
    Підключення
    • Ковпак для сигнального блока
      Високий освітлювальний ковпак
    • Тип монтажу
      Затискне кріплення
    Розміри
    • Глибина
      51 mm
    • Діаметр
      46,40 mm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WDA4628T
    PDF
    RoHS report WDA4628T
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WDA4628T | Hager

      Зображення продукту WDA4628T

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу WDA4628T | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу WDA4628T

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13

      PDF
    • Інструменти

      Зображення Інструменти de-DE 2025-11-13 | Hager

      Інструменти de-DE 2025-11-13

      URL
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-02-16 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-02-16

      PDF
      368,34 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21

      PDF
      404,15 kB
      Зображення Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24 | Hager

      Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24

      PDF
      303,22 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WDA4628G - Кришка для світлового сигналу E14, зелена, прозора, висока
      WDA4628G
    • 2
      WDA4528T - Кришка для світлового сигналу E14, без кольору, прозора, плоска
      WDA4528T
    • 3
      WDA4527Y - Кришка для натискних кнопок та світлових сигналів E10, жовта
      WDA4527Y
    • 4
      WTA6400BG -
      WTA6400BG
    • 5
      WDA4527G - Кришка для натискних кнопок та світлових сигналів E10, зелена
      WDA4527G

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна