The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 160 А та щити multimedia
    • Щити внутрішнього монтажу
    • VZ830N
    EAN
    3250616656130
    Упаковка
    1 Штука
    • Щити внутрішнього монтажу

    VZ830N

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    VZ830N

    • Технічні характеристики
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Обладнання
    • Кількість рядів щита
      1
    Розміри
    • Висота
      273 mm
    • Ширина
      511,50 mm
    • Глибина
      81 mm
    • Вбудована глибина
      72 mm

    Завантаження

    • Зображення VZ830N | Hager

      Зображення продукту VZ830N

    • Product datasheet

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ830N | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу VZ830N

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-02-01

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      FWU62S - Щит Univers в/у IP30/II QC 957x565x112мм 144M
      FWU62S
      Щит Univers в/у IP30/II QC 957x565x112мм 144M
    • 2
      FWU42K1 - Щит Univers в/у IP30/II QC 657x565x112мм 48M+Multimedia
      FWU42K1
      Щит Univers в/у IP30/II QC 657x565x112мм 48M+Multimedia
    • 3
      FWU52K1 - Щит Univers в/у IP30/II QC 807x565x112мм 60M+Multimedia
      FWU52K1
      Щит Univers в/у IP30/II QC 807x565x112мм 60M+Multimedia
    • 4
      FWU62M2 - Щит Univers в/у IP30/II QC 957x565x112мм 156М
      FWU62M2
      Щит Univers в/у IP30/II QC 957x565x112мм 156М
    • 5
      FWU73S - Щит Univers в/у IP30/II QC 1107x815x112мм 252M
      FWU73S
      Щит Univers в/у IP30/II QC 1107x815x112мм 252M

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна