The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
    • volta multimedia та аксесуари
    • VZ126N
    EAN
    3250616661264
    Упаковка
    1 Штука
    • volta multimedia та аксесуари
    • volta частини
    • Побачити більше

    Двері білі для 4-рядного мультимедійного щита в/у VOLTA VZ126N

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Двері білі для 4-рядного мультимедійного щита в/у VOLTA

    VZ126N

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Сумісніть
    • Підходить для типу корпусу
      Прихований монтажу, Вбудовування в пустотілу стіну
    Розміри
    • Висота
      695,50 mm
    • Ширина
      288 mm
    • Глибина
      36 mm
    Кришка, дверцята
    • Дверцята/кришка прозорі
      Ні
    • Кількість дверей шафи
      1
    • Кількість замків
      0
    Матеріали
    • Код RAL
      9010
    • Colour
      Чистий білий
    • Колір виробу
      Чистий білий
    • Матеріал
      Метал
    • Обробка
      Необроблений
    Архітектура
    • Позиція дверей шафи
      Зліва
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP30
    • Тип блокування
      Замикається на замок
    Обладнання
    • Кількість рядів щита
      4
    • Кількість клавіш
      1
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Установлення, монтаж
    • Підходить для зовнішнього використання
      Ні

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ126N
    PDF
    RoHS report VZ126N
    PDF

    Завантаження

    • Зображення VZ126N | Hager

      Зображення продукту VZ126N

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ126N | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу VZ126N

      Двері білі для 4-рядного мультимедійного щита в/у VOLTA

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      VZ00UP - Розетка 3-кратна з з/к з розворотом на 90град.
      VZ00UP
      Розетка 3-кратна з з/к з розворотом на 90град.
    • 2
      VA60T - Двері металеві непрозорі для щита VA60CN, VOLTA
      VA60T
    • 3
      VA48W - Двері білі пластикові для 4-рядного ММ-щита зовнішньої установки VOLTA
      VA48W
      Двері білі пластикові для 4-рядного ММ-щита з/у VOLTA
    • 4
      VZ698 - Тримач кабеля для щитів Volta VA… (комплект 6 штук)
      VZ698
      Тримач кабеля для щитів Volta VA… (комплект 6 штук)
    • 5
      VZ530N - Кабельний ввід для щитів в/у VOLTA
      VZ530N
      Кабельний ввід для щитів в/у VOLTA

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна