The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
    • cosmos
    • VD212PD
    Щит Hager VD212PD серії COSMOS призначений для встановлення модульного електротехнічного обладнання. Модель Hager VD212PD розрахована на 24 мод. (2х12) та передбачає зовнішню установку. Виконання з білими дверцятами забезпечує зручний доступ або контроль встановленої апаратури. Корпус підтримує монтаж обладнання на DIN-рейку та підходить для встановлення автоматичних вимикачів, ПЗВ і іншої модульної апаратури. Виріб сумісний з рішеннями Hager та підходить для житлових і комерційних об’єктів.
    EAN
    3250616641778
    Упаковка
    1 Штука
    • cosmos

    Щит зовнішньої установки з білими дверцятами 24 мод. (2х12) COSMOS VD212PD

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Щит зовнішньої установки з білими дверцятами 24 мод. (2х12) COSMOS

    VD212PD

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Система блокування 1 доступні продукти
    • Аксесуари/запасні частини для комутаційного реле 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Система блокування
    • Аксесуари/запасні частини для комутаційного реле
    • VZ926N

      Замок для щитів COSMOS в комплекті з 2 ключами

      0,00 EUR  / *
    • VZ925N

      Проставки для збільшення виступу DIN-рейки

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга
      400 - 400 V
    Установлення, монтаж
    • Підходить для зовнішнього використання
      Ні
    • Монтаж на
      Поверхневий монтаж
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      63 A
    Обладнання
    • Кількість рейок
      2
    • Кількість рядів щита
      2
    • Кількість секцій по ширині
      1
    • Із замком
      Ні
    • Має нейтральну клемну колодку
      Так
    • Має клемну колодку для заземлення
      Так
    • Має монтажну пластину
      Ні
    Емність
    • Кільксть модулів
      24
    Функції
    • З вводами для трубопроводів
      Так
    Розміри
    • Висота
      326,50 mm
    • Ширина
      294 mm
    • Глибина
      92,50 mm
    • Кількість модулів за шириною
      24
    Кришка, дверцята
    • Кількість дверей шафи
      1
    • Кількість замків
      0
    • Дверцята/кришка прозорі
      Ні
    • Тип дверей шафи
      Одинарні двері
    Матеріали
    • Матеріал
      Пластик
    • Код RAL
      9010
    • Colour
      Чистий білий
    • Стійкість до ультрафіолету
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту
      Клас ізоляції II
    • Ударостійкість IK
      IK07
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP40
    • Тип блокування
      Замикається на замок, Без замка
    • Випробування розжареним дротом
      750 °C
    • Клас захисту з дверцятами
      IP40

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VD212PD
    PDF
    RoHS report VD212PD
    PDF

    Завантаження

    • Зображення VD212PD | Hager

      Зображення продукту VD212PD

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу VD212PD | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу VD212PD

      Щит з/у з білими дверцятами 24 мод.(2х12) COSMOS

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення International 2020-01-01 | Hager

      Інструкція з встановлення International 2020-01-01

      PDF
      2,36 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2024-04-08 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2024-04-08

      PDF
      205,55 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      355,98 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      338,92 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      VD102NE - Щит зовнішньої установки без дверцят 2 мод. COSMOS
      VD102NE
      Щит з/у без дверцят 2 мод. COSMOS
    • 2
      VD110PD - Щит зовнішньої установки з білими дверцятами 10 мод. COSMOS
      VD110PD
      Щит з/у з білими дверцятами 10 мод. COSMOS
    • 3
      VD118NE - Щит зовнішньої установки без дверцят 18 мод. COSMOS
      VD118NE
      Щит з/у без дверцят 18 мод. COSMOS
    • 4
      VR118TD - Щит внутрішньої установки з прозорими дверцятами 18 мод. COSMOS
      VR118TD
      Щит в/у з прозорими дверцятами 18 мод. COSMOS
    • 5
      VD108PD - Щит зовнішньої установки з білими дверцятами 8 мод. COSMOS
      VD108PD
      Щит з/у з білими дверцятами 8 мод. COSMOS

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна