Щит Hager VR212TD серії COSMOS призначений для встановлення модульного електротехнічного обладнання в житлових і комерційних електроустановках. Модель Hager VR212TD розрахована на 24 мод. (2х12), передбачає внутрішню установку та комплектується прозорими дверцятами. Конструкція забезпечує зручне розміщення автоматичних вимикачів і іншої модульної апаратури, швидкий доступ під час обслуговування та акуратний зовнішній вигляд електрощита.
EAN
3250616641921
Упаковка
1 Штука
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Система блокування 1 доступні продукти -
Аксесуари/запасні частини для комутаційного реле 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга400 - 400 V
Установлення, монтаж
-
Підходить для зовнішнього використанняНі
-
Монтаж наВнутрішня установка
Електричний струм
-
Номінальний струм IN63 A
Обладнання
-
Кількість рейок2
-
Кількість рядів щита2
-
Кількість секцій по ширині1
-
Із замкомНі
-
Має нейтральну клемну колодкуТак
-
Має клемну колодку для заземленняТак
-
Має монтажну пластинуНі
Емність
-
Кільксть модулів24
Функції
-
З вводами для трубопроводівТак
Розміри
-
Висота351 mm
-
Ширина308 mm
-
Глибина93 mm
-
Вбудована висота333 mm
-
Вбудована ширина290 mm
-
Вбудована глибина72 mm
-
Кількість модулів за шириною24
Кришка, дверцята
-
Кількість дверей шафи1
-
Кількість замків0
-
Дверцята/кришка прозоріТак
-
Тип дверей шафиОдинарні двері
Матеріали
-
МатеріалПластик
-
Код RAL9010
-
ColourЧистий білий
-
Стійкість до ультрафіолетуНі
Безпека
-
Клас захистуКлас ізоляції II
-
Ударостійкість IKIK07
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP40
-
Тип блокуванняЗамикається на замок, Без замка
-
Випробування розжареним дротом650 °C
-
Клас захисту з дверцятамиIP40
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу VR212TD
Щит в/у з прозорими дверцятами 24 мод.(2х12) COSMOS
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення International 2020-01-01
PDF2,11 MB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2024-04-08
PDF205,55 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22
PDF355,98 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22
PDF338,92 kB
Більше документації