The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
    • cosmos
    • VZ925N
    EAN
    3250616596870
    Упаковка
    1 Штука
    • cosmos

    Проставки для збільшення виступу DIN-рейки VZ925N

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Проставки для збільшення виступу DIN-рейки

    VZ925N

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Ширина
      300 mm
    Матеріали
    • Colour
      Реактивний чорний

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration VZ925N
    PDF
    RoHS report VZ925N
    PDF

    Завантаження

    • Зображення VZ925N | Hager

      Зображення продукту VZ925N

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ925N | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу VZ925N

      Проставки для збільшення виступу DIN-рейки

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2024-04-08 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2024-04-08

      PDF
      205,55 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      VD106TD - Щит зовнішньої установки з прозорими дверцятами 6 мод. COSMOS
      VD106TD
      Щит з/у з прозорими дверцятами 6 мод. COSMOS
    • 2
      VD108PD - Щит зовнішньої установки з білими дверцятами 8 мод. COSMOS
      VD108PD
      Щит з/у з білими дверцятами 8 мод. COSMOS
    • 3
      VR118TD - Щит внутрішньої установки з прозорими дверцятами 18 мод. COSMOS
      VR118TD
      Щит в/у з прозорими дверцятами 18 мод. COSMOS
    • 4
      VD112TD - Щит зовнішньої установки з прозорими дверцятами 12 мод. COSMOS
      VD112TD
      Щит з/у з прозорими дверцятами 12 мод. COSMOS
    • 5
      VD110TD - Щит зовнішньої установки з прозорими дверцятами 10 мод. COSMOS
      VD110TD
      Щит з/у з прозорими дверцятами 10 мод. COSMOS

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна