Щит Hager VB218MP серії VEGA призначений для розміщення мережевого, комунікаційного та іншого мультимедійного обладнання. Корпус зовнішньої установки має 2 ряди та місткість 36 модулів (2x18), що дозволяє організувати кабельну інфраструктуру в житлових і комерційних об'єктах. Збільшена глибина корпусу 146 мм забезпечує додатковий простір для кабелів і обладнання. Hager VB218MP комплектується білими дверима та монтажною пластиною для впорядкованого монтажу мережевих компонентів.
EAN
3250611019329
Упаковка
1 Штука
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Система блокування 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Установлення, монтаж
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
Електричний струм
-
Номінальний струм90 A
Обладнання
-
Кількість рейок1
-
Кількість рядів щита2
-
Із замкомНі
-
Має нейтральну клемну колодкуНі
-
Має клемну колодку для заземленняТак
-
Має монтажну пластинуТак
Емність
-
Кільксть модулів36
Розміри
-
Висота475 mm
-
Ширина400 mm
-
Глибина146 mm
-
Кількість модулів за шириною18
Кришка, дверцята
-
Кількість дверей шафи1
-
Кількість замків1
-
Дверцята/кришка прозоріНі
Матеріали
-
МатеріалПолістирол (PS)
-
Код RAL9010
-
ColourБілий
Безпека
-
Клас захистуКлас ізоляції II
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP00
-
Тип блокуванняЗамикається на замок, Без замка
-
Випробування розжареним дротом650 °C
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу VB218MP
Щит з/у для ММ-обладнання, білі двері, 2-ряди, VEGA
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення International 2020-01-01
PDF4,54 MB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність International 2023-09-13
PDF321,32 kB
Більше документації