The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Шини
    • UZ01S2
    EAN
    3250616364929
    Упаковка
    1 Штука
    • Шини

    PE/N тримачі Univers 1х12х5/10мм CU та 6х6мм CU (комплект = 2шт.) UZ01S2

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    PE/N тримачі Univers 1х12х5/10мм CU та 6х6мм CU (комплект = 2шт.)

    UZ01S2

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Ширина/товщина шини
      12 - 12 mm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration UZ01S2
    PDF
    RoHS report UZ01S2
    PDF

    Завантаження

    • Зображення UZ01S2 | Hager

      Зображення продукту UZ01S2

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу UZ01S2 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу UZ01S2

      PE/N тримачі Univers 1х12х5/10мм CU та 6х6мм CU (комплект = 2шт.)

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-01 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-06 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      UZ61S2 - Утримувач для шин з шагом 60мм, 1-пол., (комплект = 2шт.)
      UZ61S2
      Утримувач для шин з шагом 60мм, 1-пол., (комплект = 2шт.)
    • 2
      ZM11C - Шина мідна Univers, 12х5мм, на 1 секцію, довжина 245мм
      ZM11C
      Шина мідна Univers, 12х5мм, на 1 секцію, довжина 245мм
    • 3
      KZ022 - Кришка для 2P шин KB263A/C (10шт)
      KZ022
      Кришка для 2P шин KB263A/C (10шт)
    • 4
      KB180B - Шина гребінчаста 1P 16мм2 57M
      KB180B
      Шина гребінчаста 1P 16мм2 57M
    • 5
      KB363C - Шина гребінчаста 3P 10мм² 24M
      KB363C
      Шина гребінчаста 3P 10мм² 24M

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна