The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Розподільні шафи до 1600 А
    • Блоки univers N та аксесуари
    • UK21A3
    EAN
    3250616210875
    Упаковка
    1 Штука
    • Блоки univers N та аксесуари

    Блок Univers для автоматичних вимикачів 2 х X160 чи Х160+ПЗВ UK21A3

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Блок Univers для автоматичних вимикачів 2 х X160 чи Х160+ПЗВ

    UK21A3

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      300 mm
    • Ширина
      250 mm
    • Глибина
      125 mm
    Обладнання
    • Кількість рейок
      1
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      160 A
    Комплект поставки
    • З кришкою
      Так
    Матеріали
    • Код RAL
      9010

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UK21A3
    PDF
    RoHS report UK21A3
    PDF

    Завантаження

    • Зображення UK21A3 | Hager

      Зображення продукту UK21A3

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу UK21A3 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу UK21A3

      Блок Univers для автоматичних вимикачів 2 х X160 чи Х160+ПЗВ

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-03-06 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-06-03 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-06-03

      PDF
      741,92 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      UE31D6 - Блок Univers для шин мідних 30х5/10мм; 450x250мм
      UE31D6
      Блок Univers для шин мідних 30х5/10мм; 450x250мм
    • 2
      UZ06A2 - Адаптер для кріплення клемників PE/N (комплект 2 штуки)
      UZ06A2
      Адаптер для кріплення клемників PE/N (комплект 2 штуки)
    • 3
      UD11A1 - Блок Univers, 1 шина TS35 для клемних колодок, 150x250
      UD11A1
      Блок Univers, 1 шина TS35 для клемних колодок, 150x250
    • 4
      UZ010 - Шина для підключення заземляючого проводу, 1-секційна, Univers
      UZ010
      Шина для підключення заземляючого проводу, 1-секційна, Univers
    • 5
      UD11C1 - Блок Univers з монтажною плитою(100х194мм), 150x250мм
      UD11C1
      Блок Univers з монтажною плитою(100х194мм), 150x250мм

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна